Energieeffizienz mit igus® Energieketten und Leitungen verbessern

Bis zu 57 % Energieverbrauch mit energieeffizienten Energieketten und Leitungen senken

10 Tipps für eine "instandhaltungsgerechte"  Energiekette

„Was sollte man bei der Auswahl von e-ketten® unter dem Aspekt der Instandhaltung berücksichtigen?“

Energie sparen mit Energieketten

Energieeffizienz mit Energieketten und Leitungen
Energieeffizienz mit Energieketten und Leitungen

Energiesparende Energieketten

Rollen-Energiekette P4

  • Bis zu 57 % weniger Antriebsleistung
  • Lange Verfahrwege bis 800 m
  • Zusatzlasten bis 30 kg/m
Rollen-Energieketten

Rollende Bewegung statt gleitend

  • Bis zu 37 % weniger Antriebsleistung
  • Verfahrwege von über 400 Meter
  • Zusatzlasten bis 50 kg/m
Energiekette E4.1

Kleinere Energieketten

  • Bis zu 17 % weniger Antriebsleistung
  • Kleiner dimensioniert, stabiler und leichter
  • Verfahrwege über 200 m

Energiesparende Leitungen chainflex

Steuerleitung CF9

Steuerleitung CF9

  • Bis zu 17 % weniger Antriebsleistung
  • Für höchste Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel

Motorleitung CF34.UL.D

  • Bis zu 17 % weniger Antriebsleistung
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel

Servoleitung CF270.UL.D

  • Bis zu 17 % weniger Antriebsleistung
  • Für mittlere Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel

Warum es sich lohnt, auf Energieketten von igus zu setzen

Testlabor Energieketten
Garantie auf Energieketten

Das könnte Sie auch interessieren

chainflex Leitungen
Weitere Informationen
Energieketten Technik verbessern und Kosten senken

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung