Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Račianska 188

831 53 Bratislava 34

+421 2 50202506
+421 2 50202520
Hennlich s.r.o.

Košťany nad Turcom 543

SK-038 41 Košťany nad Turcom

SK(CS)

Média

Máte nejaké otázky? Potrebujete materiál?
Aktuální tiskové informace a fotografie pripravené ke zverejnení jsou zde k dispozici ke stažení.
Rovnež uvítáme váš telefonát, e-mail nebo fax!
 
Kontakt pro tiskChcete, abychom vás pridali na náš seznam rozesílání?

Tiskové zprávy podle oblasti

Tribo-Folie von igus macht Bauteile selbstschmierend und verschleißfest11. 2. 2016

Mit dem neuen Schnittservice lassen sich Gleiteigenschaften in individueller Wunschform nachrüsten

Köln, 11. Februar 2016 – Gleiteigenschaften unkompliziert verbessern – mit dem Tribo-Tape von igus ist das in vielen Branchen besonders kostengünstig möglich. Ob Möbel- oder Maschinenbau, Förder- oder Montagetechnik, die zwischen 0,5 und 1 mm dünne Gleitfolie lässt sich schnell und einfach auf großen und kleinen Flächen anbringen und ermöglicht dort schmierfreies Gleiten. Mit dem neuen Schnittservice sind individuelle Längen und Breiten oder auch kundenspezifische Sonderformen bei Serien und Einzelteilen ab Stückzahl 1 schnell zu realisieren.

Das Tribo-Tape von igus, das 2014 erstmals präsentiert wurde, gibt es inzwischen in drei verschiedenen Materialien sowie in unterschiedlichen Breiten zwischen 20 und 500 Millimeter. Außerdem ist die kostengünstige Folie optional mit Kleberücken erhältlich. Die Bearbeitung für die eigene individuelle Form ist ganz einfach selbst mit einer Schere möglich. Für den Fall, dass Anwender die Tribo-Folie in besonderen Abmessungen oder Geometrien benötigen, bietet der motion plastics-Spezialist igus jetzt einen Schnittservice an. „Damit wir unseren Kunden ihre Zeichnungsteile einfach und unkompliziert ausstanzen können, benötigen wir lediglich die entsprechende DXF-Datei“, erklärt René Achnitz, Leiter Geschäftsbereich iglidur bei igus. Die Dateien können einfach auf der Internetseite von igus hochgeladen und schnell übermittelt werden. Den Schnittservice bietet igus bereits ab Stückzahl 1 an.

Verschiedene Werkstoffe für sämtliche Anwendungsgebiete
Inzwischen bietet igus seine Gleitfolie in drei verschiedenen iglidur-Werkstoffen an: Das FDA-konforme Tribo-Tape aus iglidur A160 war das erste auf dem Markt. Speziell für Hochtemperaturanwendungen wurde die Folie aus iglidur V400 entwickelt, die dauerhaft Temperaturen bis 200 Grad Celsius standhält und sehr medienbeständig ist. Der neuste und sehr verschleißfeste Werkstoff iglidur B160 wurde aufgrund von Kundenanfragen entwickelt, da für Bereiche, wo das Tribo-Tape als Sichtteil verwendet wird, der Wunsch nach einem schwarzen Material aufkam. „Die Folien aus iglidur A160 und iglidur B160 bieten wir aufgrund von Kundenwünschen nun ebenfalls in einem halben Meter Breite an“, so René Achnitz. Durch die einfache Montage und die guten tribologischen Eigenschaften eignen sich die iglidur Gleitfolien für ein sehr breites Anwendungsspektrum von Verstellungen an Möbelstücken und der Auskleidung von Fördereinrichtungen bis zu Einsätzen in Produktions- und Bearbeitungsmaschinen. Sogar in der Blattfederung von Oldtimern kommt das Tribo-Tape bereits zum Einsatz.


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH