Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Drehteile und Frästeile
Profitieren Sie von diesen Vorteilen:
► Transparente Sofortkalkulation ✔️
► Automatisierte Machbarkeit und Toleranzchecks ✔️
► Bauteile versandfertig ab 3 Tagen ✔️
► Lebensdauer berechenbar ✔️
✓ Zur kunststoffgerechten Tolerierung hinsichtlich Länge, Form und Lage gilt die Allgemeintoleranz ISO 2768-m/K
✓ Davon abweichend sind normalerweise folgende minimale Toleranzbreiten gem. DIN ISO 286 möglich:
(Achtung: Die tatsächlich machbaren minimalen Toleranzen sind stets abhängig von der konkreten Bauteilgeometrie, dem gewählten Material und den gegebenen Fertigungsmöglichkeiten, und können im Einzelfall größer ausfallen)
✓ Löcher können als metrisches ISO-Gewinde (M) konfiguriert werden (andere Gewindearten sind nach Prüfung ebenfalls möglich)
✓ Für die Oberflächenqualität ist ein Mittenrauwert Ra von 2-3 µm zu erwarten (entspricht den typischen Werten geschlichteter Flächen im Drehen bzw. Fräsen)
Diese Standards sind zu Ihrem Vorteil: Wir können die Preise automatisch kalkulieren und Ihre Bestellung kann zügiger bearbeitet werden. Sie sparen wertvolle Zeit.
Anforderungen außerhalb unserer Fertigungsstandards sind möglich, sofern eine vorherige Fertigbarkeitsprüfung dies bestätigt. Der vom Tool automatisch kalkulierte Preis wird dann, nach der individuellen Prüfung, gegebenenfalls angepasst.
Eine Vielzahl verschiedener iglidur®-Hochleistungspolymere steht Ihnen zur Verfügung. So findet sich für fast jede Anwendung, von Hochtemperatur bis Meerwasser, von Lebensmittel bis Automotive, das optimale iglidur®-Material. Für die Werkstoffauswahl stehen Ihnen verschiedene Online-Tools sowie unsere Experten gerne zur Verfügung.
Falls es mal schneller gehen muss: Wählen Sie unsere Express-Option und Ihre Bauteile sind versandfertig ab 3 Tagen.
Sie erhalten maßhaltige Bauteile mit eng tolerierten Maßen und Passungen. Enge Toleranzbreiten (bis Toleranzgrad 9 gem. DIN ISO 286) sind meistens machbar. Toleranzbreiten von 0,05 mm sind daher kein Problem.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |