Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Umlenkrollen

Sparen Sie über 60 % Gewicht
Die xiros® Systemlösungen sind Umlenkrollen mit Flanschkugellagern aus dem verschleißfesten Werkstoff xirodur B180. Sie sind im Vergleich zu Edelstahlrohren um rund 60 % leichter, bieten damit eine geringere Massenträgheit, und benötigen aufgrund schmiermittelfreier Lager weniger Antriebsenergie. PVC-Umlenkrollen sind korrosionsfrei, medien- und temperaturbeständig (-40 bis +80°C) und somit langlebig. Zudem ermöglichen sie einen wartungsfreien, reibungsarmen und hygienischen Trockenlauf – ohne einen einzigen Tropfen Schmieröl.

 

Produkte

Filter

Größe
Material
Temperaturen

Anzahl Produkte: 3

xiros® Umlenkrolle, Aluminiumrohr mit xirodur B180 Flanschkugellagern, Käfigmaterial PA, mm
  • Material Käfig: xirodur B180 (Baugröße: 608 - 6003)
  • Material Käfig: Polyamid (PA) (Baugröße: 6004)
  • Rollenmaterial: Aluminium 
  • Material Kugeln: Edelstahl 
  • Material Ringe: xirodur B180

Preis auf Anfrage

9 von 9 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
xiros® Umlenkrolle, PVC Rohr mit xirodur B180 Flanschkugellagern, mm
  • Systemlösung, EU konform
  • Material Käfig: xirodur B180 
  • Rollenmaterial: PVC 
  • Material Kugeln: Edelstahl 
  • Material Ringe: xirodur B180 

Preis auf Anfrage

2 von 7 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
xiros® Umlenkrolle, Carbonrohr mit xirodur S180/F180 Flanschkugellagern, mm
  • Material Käfig: xirodur B180 
  • Rollenmaterial: Carbon 
  • Material Kugeln: Edelstahl 
  • Material Ringe: xirodur S180 (Ø d3 = 49,9 mm)
  • Material Ringe: xirodur F180 (Ø d3 = 100 mm)

Preis auf Anfrage

2 von 2 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.