Rillenkugellager DIN 625: Online-Shop

Rillenkugellager nach DIN 625 online bei igus kaufen; und das für unterschiedlichste Anwendungen und Industrien. Von Allrounder-Materialien mit längster Lebensdauer, zum Temperaturspezialisten bis hin zum Experten im Bereich Chemikalienbeständigkeit. Wir bieten Ihnen ein breites Produktportfolio mit vielen Baugrößen ab Lager an. Sie benötigen eine individuelle Lösung? Kugellager nach Maß sind für uns ebenso kein Fremdwort. Unsere Rillenkugellager sind eine wirtschaftliche Alternative zur herkömmlichen Lösung aus Metall, sind wesentlich leichter, gewährleisten eine lange Lebensdauer und sind nahezu wartungs- sowie rostfrei. Das liegt daran, dass xiros Rillenkugellager ohne einen Tropfen Öl oder Schmierfett auskommen und so einen reibungsarmen Betrieb ermöglichen. Festschmierstoffe in den Hochleistungskunststoffen machen es möglich.

Anzahl Produkte: 0

Rillenkugellager nach DIN 625

Was ist DIN 625?

Die DIN 625 legt die Abmessungen für einreihige Rillenkugellager fest und gilt in der Industrie wohl als die bekannteste Norm im Wälzlagerbereich. Rillenkugellager gehören zu den meist verwendeten Kugellagern und sind dafür ausgelegt, überwiegend radiale Kräfte aufzunehmen. Darüber hinaus gibt es neben der DIN 625 weitere Wälzlagerbauformen mit einer jeweils eigenen DIN-Norm.

Weitere Beispiele:

Jeder Baugröße sind somit fixe Abmessungen für Innen- und Außendurchmesser sowie der Breite zugeordnet, sodass Kugellager herstellerunabhängig immer 1 zu 1 austauschbar sind. Zudem geben die ersten beiden Ziffern der jeweiligen Baugrößen immer an, um welche Type und Serie es sich handelt. Beispielsweise stehen die 67er und 68er Serie für dünnwandige Lager, die 62er und 63er Serie für dickwandige.

Beispiel: Baugröße 6001

  • 6: Type
  • 0: Serie
  • 01: Bezug zum Innendurchmesser (Ø)

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marcus Semsroth
Marcus Semsroth

igus-icon-phone+49 2203 9649 7202

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr