Axialkugellager kaufen: leicht, langlebig und wartungsfrei

Unsere Axialkugellager eröffnen Ingenieuren und Konstrukteuren vollkommen neue Möglichkeiten. Im Gegensatz zu klassischen Metalllagern bestehen die xiros Axialkugellager aus modernen Hochleistungskunststoffen. Sie kommen ohne Schmierung oder aufwendige Wartung aus, da sie speziell für den Einsatz in vielseitigen und anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurden. Die innovativen Werkstoffe zeichnen sich durch äußerst geringe Verschleißwerte und eine lange Lebensdauer aus. Die Konstruktion der Axialkugellager aus Kunststoff ist ideal für Umgebungen, in denen herkömmliche Metalllager nicht geeignet sind. Dies betrifft beispielsweise den Kontakt mit Chemikalien oder Anwendungen, bei denen der Einsatz von Schmierstoffen problematisch ist, wie in der Lebensmittelindustrie. Durch die Kombination aus Kunststoffringen, -käfigen und Kugeln aus Edelstahl oder Glas sind die Lager flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassbar. Trotz ihres geringen Gewichts halten sie axialen Kräften stand und überzeugen durch eine langlebige Performance, selbst unter belastenden Einsatzbedingungen. Stöbern Sie durch unser Programm an Axialkugellagern und entdecken Sie die Vorteile der schmierfreien Lagertechnik von igus!

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marcus Semsroth
Marcus Semsroth

igus-icon-phone+49 2203 9649 7202

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr