Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Aufgrund des Wandels in der Landwirtschaft steigen die Ansprüche an Maschinen und Geräte zur Bewirtschaftung der Betriebsfläche stetig. Die GKN Walterscheid GmbH arbeitet als Zulieferer von Antriebssystemen für Landmaschinen stetig daran, ihre Produkte an diese Anforderungen anzupassen. Bei dem vorliegenden Projekt wurde eine bestehende kombinierte Überlastkupplung (Kombination aus Reibkupplung und Freilaufkupplung) überarbeitet. Diese wird in einem Scheibenmähwerk zur Begrenzung kurzzeitig auftretender Drehmomentspitzen eingesetzt.
Die Problemstellung ergibt sich aus den Forderungen nach höheren Drehzahlen von bis zu 1300 Umdrehungen pro Minute. Die Standartkonstruktion der Reibfreilaufkupplung ist relativ spielbehaftet, was bei hohen Drehzahlen zu einem unrunden Laufverhalten führt. Da diese Kupplungen bereits in vielen Anwendungen eingesetzt wurden, war es für die GKN Walterscheid GmbH wichtig eine Lösung mit neuem Lagerungskonzept zu schaffen, mit der ein 1:1 Austausch zur alten Kupplung möglich ist.
Da die Anwendung in der Landwirtschaft unter widrigsten Bedingungen stattfindet und die Komponenten Substanzen wie Dünger ausgesetzt sind, musste eine robuste Lösung gefunden werden. Hinzu kommen hohe Temperaturen, gerade in Verbindung mit einer Reibkupplung.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |