Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Wartungsarmes Rollen-e-kettensystem® mit tribooptimierten Kunststoff-Rollen
2Kammartige AUTO-GLIDE-Stege
3Spezielles Design der Rollen und der Kettenglieder dadurch besonders leise
4Ober- und Untertrum laufen versetzt übereinander
5Gleiche Teilung Rollen- /Kettenglieder
64 Innenhöhen: 32 mm, 42 mm, 56 mm und 80 mm lieferbar
A1 = Mitnehmer | A2 = Festpunkt | B1 = Mitnehmer |
B2 = Festpunkt | B3 = Führungsrinne mit Gleitschiene | B4 = Führungsrinne ohne Gleitschiene |
B5 = Gesamtlänge Führungsrinne | S = Verfahrweg | R = Biegeradius |
H = Nominale Einbauhöhe | HF = Erforderliche Einbauhöhe | HRI = Rinneninnenhöhe |
D = Überstand, Radius-Endstellung | K = π • R + "Sicherheit" | D2 = Überstand bei langen
Verfahrwegen, gleitend |
K2 = *Zuschlag | H2 = *Einbauhöhe |
Lange Verfahrwege | ab 10 m bis max. 600 m |
Geschwindigkeit max. rollend / Beschleunigung max. rollend | max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²] |
Füllgewicht | max. 7,00 [kg/m] |
Material - Zulässige Temperatur °C | igumid G / -40° bis +120° C |
Brennbarkeitsklasse, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Art. Nr. | Innenbreite | Außenbreite | Innenhöhe | Außenhöhe | Biegeradius | Gewicht | H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | [kg/m] | ||||||
P4.32.25.220.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 220 | 3,46 | 540 | 260 | Preis auf Anfrage | ||
P4.32.10.075.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 75 | 2,71 | 209 | 160 | 350 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.100.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 100 | 2,71 | 259 | 185 | 430 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.125.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 125 | 2,71 | 309 | 210 | 505 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.150.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 150 | 2,71 | 359 | 235 | 585 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.175.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 175 | 2,71 | 404 | 286 | 660 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.200.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 200 | 2,71 | 459 | 285 | 745 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.220.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 220 | 2,71 | 494 | 331 | 805 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.250.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 250 | 2,71 | 559 | 335 | 900 | 8,99 EUR | |
P4.32.10.300.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 300 | 2,71 | 659 | 385 | 1055 | 8,99 EUR | |
P4.32.15.075.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 75 | 3,04 | 209 | 160 | 350 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.100.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 100 | 3,04 | 259 | 185 | 430 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.125.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 125 | 3,04 | 309 | 210 | 505 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.150.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 150 | 3,04 | 359 | 235 | 585 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.175.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 175 | 3,04 | 404 | 286 | 660 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.200.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 200 | 3,04 | 459 | 285 | 745 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.220.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 220 | 3,04 | 494 | 331 | 805 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.250.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 250 | 3,04 | 559 | 335 | 900 | 9,40 EUR | |
P4.32.15.300.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 300 | 3,04 | 659 | 385 | 1055 | 9,40 EUR | |
P4.32.20.075.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 75 | 3,34 | 209 | 160 | 350 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.100.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 100 | 3,34 | 259 | 185 | 430 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.125.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 125 | 3,34 | 309 | 210 | 505 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.150.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 150 | 3,34 | 359 | 235 | 585 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.175.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 175 | 3,34 | 404 | 286 | 660 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.200.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 200 | 3,34 | 459 | 285 | 745 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.220.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 220 | 3,34 | 494 | 331 | 805 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.250.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 250 | 3,34 | 559 | 335 | 900 | 9,73 EUR | |
P4.32.20.300.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 300 | 3,34 | 659 | 385 | 1055 | 9,73 EUR | |
P4.32.25.075.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 75 | 3,46 | 209 | 160 | 350 | 10,22 EUR | |
P4.32.25.100.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 100 | 3,46 | 259 | 185 | 430 | 10,23 EUR | |
P4.32.25.125.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 125 | 3,46 | 309 | 210 | 505 | 10,23 EUR | |
P4.32.25.150.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 150 | 3,46 | 359 | 235 | 585 | 10,23 EUR | |
P4.32.25.200.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 200 | 3,46 | 459 | 285 | 745 | 10,23 EUR | |
P4.32.25.250.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 250 | 3,46 | 559 | 335 | 900 | 10,23 EUR | |
P4.32.25.300.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 300 | 3,46 | 659 | 385 | 1055 | 10,22 EUR |
Bestellnummer | ||
---|---|---|
32.1 | 0,36 EUR | |
32.1.1 | 0,58 EUR |
Bestellnummer | ||
---|---|---|
32.2 | 0,36 EUR | |
32.2.1 | 0,58 EUR |
Bestellnummer | ||
---|---|---|
32.3 | 0,36 EUR | |
32.3.1 | 0,58 EUR |
Bestellnummer | ||
---|---|---|
32.5 | 0,36 EUR | |
32.5.1 | 0,58 EUR |
Bestellnummer | Breite | ||
---|---|---|---|
3210.100 | 100 | 0,76 EUR | |
3210.150 | 150 | 0,98 EUR | |
3210.200 | 200 | 1,20 EUR | |
3210.250 | 250 | 1,43 EUR | |
3200.100 | 100 | 0,69 EUR | |
3200.150 | 150 | 0,93 EUR | |
3200.200 | 200 | 1,15 EUR | |
3200.250 | 250 | 1,37 EUR |
Für pendelnde Verbindungen
Sichere Anbindung an Ihre Anwendung
Gleicher Satz (2-teilig) für alle e-ketten®-Breiten
Elektrisch leitend
Bestellnummer | Bi | A |
---|