- Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO
12240
- Material Gehäuse: RN33
- Material Kalotte: iglidur® J
- Variante mit Einsteckfüßen
- Befestigung: mit Fuß M10 ohne Fuß M12
Change Language :
igubal KFSM GT – flexibel und robust für anspruchsvolle Anwendungen
Das igubal 4-Loch-Flanschlager KFSM GT für die Lagerung von Wellenenden oder Wellendurchführungen besteht aus dem Material RN33, das sich durch hohe Formbeständigkeit und Oberflächengüte auszeichnet. Dieses Material ist für Temperaturen von -40°C bis +120°C geeignet und kann kurzzeitig bis +180°C belastet werden. Die Teilung in zwei Gehäusehälften erleichtert die Montage erheblich.
Die Kugelkalotte ist aus iglidur J gefertigt, einem Werkstoff, der sich durch geringe Feuchtigkeitsaufnahme, niedrige Reibwerte im Trockenlauf und eine äußerst geringe Stick-Slip-Neigung auszeichnet. Das Material ist für einen Temperaturbereich von -50 bis +90, kurzzeitig bis +120 geeignet. Integrierte Festschmierstoffe ersetzen die externe Schmierung dauerhaft und ermöglichen einen wartungsfreien Trockenlauf.
Das KFSM-GT wird vormontiert ohne Fuß (M12-Befestigung) geliefert und ist auch in einer Variante mit Einsteckfüßen (M10-Befestigung) erhältlich. Es ist unempfindlich gegenüber Schmutz und Staub, hat ein geringes Gewicht und benötigt nur wenig Bauraum. Zudem ist es für hohe statische Lasten geeignet und zeichnet sich durch hohe Steifigkeit und Dauerfestigkeit aus.
Mehr Informationen zu der Kugelkalotte:
iglidur J: -50°C bis +90°C, kurzzeitig +120°C

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)