e-spool® kompakt - federgetriebene Kabeltrommel ohne Schleifring

Die kompakte e-spool für 2 m und 4 m Auszug sind bauraumoptimierte Systeme mit kleineren Linearketten und twisterbändern für vielfältige Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen. Störungsfreie Übertragung und flexible Befüllung.
 
  • Verschiedene Medien (Strom, Daten, LWL, Luft, Flüssigkeiten) können in einem System zusammen geführt werden
  • Energieführung in alle Richtungen
  • Einfaches Tauschen und Erweitern der Befüllung
  • Platzsparend und fast "unsichtbar"
  • Besonders leichter Aufbau aus Aluminium bei Serie SP1.240
  • Max. Auszugs- und Einzugsgeschwindigkeit 1 m/s
  • besonders leichter Aufbau aus Aluminium
Typische Anwendungsbereiche: 
Handarbeitsplätze, Arbeitsstationen, Montagebänder, Kleine Teleskop anwendungen
e-spool kompakt

Dynamische Parameter

Max. Geschwindigkeit1 m/s
Max. Beschleunigung2 m/s2
Max. Quer-Geschwindigkeit1 m/s
Max. Querbeschleunigung1 m/s2 (radial)
0,25 m/s2 (axial)

Art. Nr. Auszugslänge Gewicht
[mm] [kg]
in 2 Wochen versandfertig SP1.240.2000.01.L.0 2000 3,3 1.039,36 EUR In den Warenkorb
in 2 Wochen versandfertig SP1.240.2000.01.R.0 2000 3,3 1.039,36 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Befüllungsregeln für die e-spool

Aufgrund der besonderen mechanischen Beanspruchung in einer e-spool empfehlen wir unsere chainflex Leitungen einzusetzen. Zusätzlich empfehlen wir die folgenden Befüllungsregeln einzuhalten:

1. In der Linearkette dürfen Leitungen nur nebeneinander liegen - niemals mehrere Leitungen übereinander legen!
2. Bei ungeschirmten Leitungen sollten möglichst chainflex Leitungen mit TPE Außenmantel eingesetzt werden.
3. Geschirmte Leitungen sollten aus der chainflex Leitungsfamilie CFROBOT Familie kommen.
4. Die maximale Biegeradien des eingesetzten twisterbands sind einzuhalten.
5. Leitungen wenn möglich mit Trennstegen gegen Überschlagen und Abrieb zueinander schützen. Um Innenraum bestmöglich auszunutzen Trennsteg abwechselnd in hintereinander liegende Segmente verbauen.
6. Leitungen sortiert nach Durchmesser bzw. Biegeradius einlegen - dünne, kleine nach Innen und nach Außen ansteigend größere einlegen.
7. Leitung an beiden Enden zugentlasten. Der Kabelbinderknoten darf nicht in Kettenrichtung montiert werden.
8. Die Leitungen sollten im twisterband so verlegt werden, dass sie sowohl nach außen als auch nach innen zur Drehachse etwas Abstand/Platzreserve haben.

Einbauhinweise

Bei einer horizontal verfahrenden Anwendung ist für einen glatten Untergrund zu sorgen, auf dem die Energiekette verfahren kann.

Montageanleitungen

e-spool Montageanleitung

Dokumentation - Montageanleitung

nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

In der Praxis realisiert


in 2 Wochen versandfertig

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH