Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Versuchsaufbau: Busleitung CFBUS

Versuchsnummer:5006a
Leitungstyp:Datenleitung CFBUS.052 (Ethernet Leitung)
Leitungsart:Busleitung
Biegeradius:100 mm (Faktor 9,8 x d)
Lebensdauer:41 Mio. Hübe

cfbus-anwendung

In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CFBUS.052 in einer e-kette mit einem 100 mm Radius untersucht werden.

Ziel des Tests war es, die Lebensdauer der chainflex Busleitung in einem Radius von 100 mm mit einem Verfahrweg von bis zu 7 Metern zu ermitteln. Der Anspruch an diese Ethernetleitung liegt darin, dass auch über eine möglichst lange Lebensdauer hinweg eine sichere Datenübertragung trotz ständiger Bewegung gewährleistet wird.
Der Qualitätsanspruch in Kombination mit einem kleinen Biegeradius herrscht vor allem bei Maschinen und Anwendungen in der Industrie vor, die eine große Menge an Daten verarbeiten müssen. Außerdem sind oft kleine Bauräume eine große Herausforderung für die Langlebigkeit der Leitungen.

Die Leitung wurde in unserem Testlabor auf die Lebensdauer getestet. Hierbei wurde die Leitung in einer Energieketten in einem Radius von 100 mm sowie mit einer Zugentlastung auf beiden Enden der e-Kette montiert und durch dauerhafte Bewegung wurde die Beanspruchung in der Maschine simuliert und getestet, sodass eine genaue Auswertung für den realen Einsatz gegeben werden kann.

Hier haben Sie die Möglichkeit, den vollständigen Testbericht herunterzuladen. Dort können Sie sich alle Details ansehen
 


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH