3D-Druck-Materialien

3D-Druck-Materialien von igus bestehen aus besonders stabilen und verschleißfesten technischen Kunststoffen. Sie enthalten Festschmierstoffe und sind extrem abriebfest, wodurch eine lange Lebensdauer der aus den Materialien 3D-gedruckten Teile garantiert wird. Aufgrund dieser Abriebfestigkeit sind Teile aus den igus-Werkstoffen besonders in Anwendungen mit viel Reibung und Verschleiß von Vorteil.
Das Sortiment umfasst spezielle tribologisch optimierte Filamente für den 3D-Druck mit dem Fused Deposition Modeling/Fused Filament Fabrication-Verfahren (FDM/FFF), Pulver für das selektive Lasersintern (SLS), und ein Resin für das DLP- und LCD-Verfahren.
Die igus 3D-Druck Materialien können zur Verarbeitung auf dem eigenen 3D-Drucker hier im Material-Shop erworben werden oder alternativ können Bauteile aus diesen Materialien im hauseigenen 3D-Druck-Service bestellt werden. Ideal für Prototypen oder kleine bis mittlere Serien komplexer Maschinenteile.

Anzahl Produkte: 19

Neu

iglidur® i3000, 3D-Druck Resin

  • Extrem verschleißfest: min. 30- bis 60-mal höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen 3D-Druck Resinen
  • Enorme Festigkeit und Steifigkeit (Biegefestigkeit 90 MPa)
  • Selbstschmierend und wartungsarm
  • Hohe Detailtreue: Auflösung bis zu 35 μm
  • Zahnräder ab feinstem Zahnmodul von 0,2
  • Leicht zu verarbeiten auf DLP- und LCD-Druckern
378,24 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 2-4 Wochen
Zur Produktseite

iglidur® i150, 3D Druck Filament

  • Einfach zu verarbeiten auf allen gängigen
    3D-Druckern
  • Lebensmittelkonform gemäß EU 10/2011
  • Hohe Abriebfestigkeit bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten

Material-Profil für Bambu Lab X1C, Prusa MK3/MK4/XL und Ultimaker S3/S5/S7 zum Download verfügbar: Zur Druck-Profile-Übersicht
49,56 EUR/Stk.
6 Variante(n), davon versandfertig:
5 in 24 Stunden
1 in 2-4 Wochen
Zur Produktseite

iglidur® i151, 3D Druck Filament

  • Einfache Verarbeitung auf allen gängigen
    3D-Druckern
  • Lebensmittelkonform gemäß FDA
    und EU 10/2011
  • Blaue Farbe für optische Detektierbarkeit

Material-Profil für Bambu Lab X1C und Prusa MK3/MK4/XL zum Download verfügbar: Zur Druck-Profile-Übersicht
50,74 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
1 in 2-4 Wochen
Zur Produktseite

igumid® P150, 3D Druck Filament

  • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Faserverstärkung
  • Geeignet für Strukturbauteile
    und Multi-Material-Bauteile
  • Biegefestigkeit 87 MPa, Biege-E-Modul 5 GPa
76,68 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
1 in 2-4 Wochen
Zur Produktseite

iglidur® i3, SLS Material

  • Hohe Verschleißfestigkeit und höchste Festigkeit
  • Gute mechanische Kennwerte
  • Detailgenau mit exakten Oberflächen
  • Für Gleitanwendungen und Zahnräder
  • Berechenbare Lebensdauer von Zahnrädern
  • Passend zu handelsüblichen SLS-Materialien verarbeitbar
1.233,84 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 2-4 Wochen
Zur Produktseite
Neu

iglidur® i230, SLS Material

  • Hohe Anwendungstemperatur bis 110 °C
  • Höchste Biegefestigkeit von 94 MPa bei 20 °C
  • Frei von PTFE
  • Elektrostatisch ableitend (ESD)
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

iglidur® i6, SLS Material

  • Lebensmittelkonform nach FDA
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Hohe Zähigkeit
  • Detailgenau mit exakten Oberflächen
  • Ideal für Schneckenräder
1.297,95 EUR/Stk.
Zur Produktseite

iglidur® i6-BLUE, SLS Material

  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Hohe Zähigkeit
  • Detailgenau mit exakten Oberflächen
  • Ideal für Schneckenräder
  • Blaue Farbe für optische Detektierbarkeit
  • Verfügbar im 3D-Druck-Service in 5 Tagen
1.297,95 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 2-4 Wochen
Zur Produktseite

iglidur® i190, 3D Druck Filament

  • Biegefestigkeit bis zu 80 MPa,
    bestes iglidur Filament
  • Exzellente Lebensdauer – Abriebfestigkeit bis zu Faktor 50 besser als ABS
  • Einfach auf handelsüblichen 3D-Druckern zu verarbeiten

Material-Profil für Bambu Lab X1C, Prusa MK3/MK4/XL und Ultimaker S5/S7/Factor 4 zum Download verfügbar: Zur Druck-Profile-Übersicht
70,87 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
1 in 2-4 Wochen
Zur Produktseite

igumid® P190, 3D Druck Filament

  • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Kohlefaserverstärkung
  • Geeignet für Strukturbauteile und Multi-Material-Bauteile
  • Biegefestigkeit bis zu 237 MPa, Biege-E-Modul bis zu 11,5 GPa, verbesserte Festigkeit in z-Richtung
214,25 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 24 Stunden
Zur Produktseite

iglidur® i180, 3D Druck Filament

  • Vielseitig einsetzbar: gute Kombination aus hoher Verschleißfestigkeit, Festigkeit und Temperaturbeständigkeit 
  • Gut verarbeitbar mit geschlossenem Drucker und der igus Haftfolie

Material-Profil für Bambu Lab X1C und Ultimaker S3/S5/S7 zum Download verfügbar: Zur Druck-Profile-Übersicht
66,59 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 24 Stunden
Zur Produktseite

iglidur® i180-BL, 3D Druck Filament

  • Vielseitig einsetzbar: gute Kombination aus hoher Verschleißfestigkeit, Festigkeit und Temperaturbeständigkeit 
  • Gut verarbeitbar mit geschlossenem Drucker und der igus Haftfolie 
  • Farbe: Schwarz

Material-Profil für Bambu Lab X1C und Ultimaker S3/S5/S7 zum Download verfügbar: Zur Druck-Profile-Übersicht
66,59 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 24 Stunden
Zur Produktseite

iglidur® i8-ESD, SLS Material

  • Elektrostatisch ableitend (ESD)
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Erhöhte Steifigkeit
  • Farbe: schwarz (durchgehend)
  • Verarbeitbar auf allen SLS-Anlagen mit und ohne CO2-Laser
  • Erhältlich auch im 3D-Druck-Service in 1-3 Tagen
253,56 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 2-4 Wochen
Zur Produktseite
Neu

iglidur® i9-ESD, SLS Material

  • Elektrostatisch ableitend (ESD), ohne Störströme bei stromführenden Teilen
  • Durchgangswiderstand 106 – 109 Ohm x cm
  • Erhöhte Steifigkeit
  • Farbe: schwarz (durchgehend)
  • Verarbeitbar auf allen SLS-Anlagen mit und ohne CO2-Laser
  • Verfügbar auch im 3D-Druck-Service in 5 – 10 Tagen
1.254,83 EUR/Stk.
Zur Produktseite

iglidur® J260, 3D Druck Filament

  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten 
  • Höhere Temperaturbeständigkeit: bis 120 °C 
  • Verarbeitung anspruchsvoll: für Experten geeignet
78,92 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
1 in 2-4 Wochen
Zur Produktseite

Verschleißteile aus igus® 3D-Druck-Materialien und Filamenten - individuell, langlebig, preiswert

Die Vorteile der Hochleistungskunststoffe von igus® finden sich auch im 3D-Drucker-Material des Unternehmens wieder. Verschleiß- und Abriebfestigkeit führen zu einer hohen Lebensdauer der 3D-gedruckten Bauteile. Neben den 3D-Druck-Materialien bzw. Filamenten bietet die igus® GmbH einen 3D-Druckservice an. Auf der Grundlage von Zeichnungsdateien im STP - Format werden dem Kunden die fertigen Modelle innerhalb von wenigen Tagen geliefert. Neben Materialien für den 3D-Druck umfasst das Angebot auch 3D-Drucker Zubehör. Die Filamente bestehen aus hochwertigem iglidur® Kunststoff und sind besonders für das drucken von komplexen Verschleißteilen im z.B. Sondemaschinenbau oder Vorrichtungsbau geeignet.

3D-Druck als Alternative zu Spritzguss und spanabhebender Fertigung

Der 3D-Druck findet zunehmend Verbreitung in der Industrie, der Wissenschaft und der Kunst. Er ermöglicht die Fertigung kompliziert aufgebauter Maschinenteile, die sich durch andere Verfahren nur mit großem technischem Aufwand oder gar nicht herstellen lassen. Computergesteuert wird das Material schichtweise aufgetragen und gehärtet. Mit den speziell für diese Technologie entwickelten iglidur® Hochleistungskunststoffen entstehen stabile und verschleißfeste Gleitlager, Zahnräder oder Gelenkteile. Besonders geeignet sind 3D-Druck Techniken für die Herstellung von Prototypen, Einzelteilen und Kleinserien. In der igus® GmbH werden im Auftrag von Kunden aber auch Serien bis zu 1000 Stück produziert.
Die Erzeugnisse werden in dem unternehmenseigenen Versuchslabor umfangreichen Tests unterzogen. Die 3D-gedruckten Teile werden entsprechend ihres Verwendungszwecks unter praxisnahen Bedingungen auf ihr tribologisches Verhalten (Reibungs- und Verschleißverhalten) getestet. Im Ergebnis der Langzeitversuche stehen konkrete Werte für die zu erwartende Lebensdauer der Maschinenteile zur Verfügung. Auf der Grundlage der Daten aus den zahlreichen Versuchsreihen lassen sich Lebensdauerprognosen für neue Bauteile erstellen.

Selektives Lasersintern mit iglidur® Hochleistungskunststoffen

Für den 3D-Druck werden in Abhängigkeit von den verwendeten Druck- Materialien unterschiedliche Verfahren eingesetzt. Zu diesen Verfahren gehört das selektive Lasersintern (SLS), bei dem nach und nach dünne Pulverschichten vollflächig auf eine Bauplattform aufgebracht und durch einen Laser erhitzt werden. Durch das Sintern bekommt das Material eine feste Struktur. Das unbeeinflusste Pulver dient während des Vorgangs als Stützstruktur und wird am Ende des Prozesses vom Teil abgeklopft.
Das Sortiment der igus® GmbH beinhaltet die speziell für das Lasersintern entwickelten Werkstoffe iglidur® I3-PL und iglidur® I6-PL, die der Konstruktion von Maschinenteilen wesentlich mehr Freiräume bieten als Materialien für andere Fertigungsverfahren.
Aus iglidur® I3-PL entstehen besonders abriebfeste Verschleißteile mit geringen Reibwerten für Gleitlager und andere Gleitanwendungen. Die Teile weisen gute mechanische Kennwerte, Genauigkeit im Detail und exakte Oberflächen auf.
Mit iglidur® I6-PL steht ein Werkstoff für Zahnräder zur Verfügung, welcher den hohen Anforderungen an die Genauigkeit und die Festigkeit genügen. Die Kunden der igus® GmbH können für die Bestellung den Zahnradkonfigurator auf der Internetseite des Unternehmens nutzen.
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
The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH