Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Versuchsaufbau: Mess-Systemleitung CF11.D

Versuchsnummer:3479
Leitungstyp:CF11.002.D
Leitungsart:Mess-Systemleitung
Biegeradius:75 mm (Faktor 7,1 x d)
Lebensdauer:66 Mio. Hübe
Messsystemleitung CF11.002.D

In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF11.002.D in einer e-kette mit einem 75 mm Radius untersucht werden.

Die Mess-Systemleitung der Familie CF11.D ist für die verschiedensten Hersteller verfügbar und hat eine Eigenschaft in ihrer Konstruktion immer verankert. Durch den robusten Innenmantel, den abriebfesten Außenmantel aus TPE und dem hochwertigen Schirm ist sie für höchste Dynamik besonders gut geeignet. Diese Eigenschaften qualifizieren sie für Pick and Place Anwendungen. Wenn z. B. an einem Fließband bei höchster Geschwindigkeit Waren entnommen und verpackt werden müssen, ist dies ein wahnsinnig schneller Vorgang, der selbstverständlich sehr zuverlässig durchgeführt werden muss, denn Zeit ist hier Geld. 

 

Es konnte mit einem Testergebnis von über 66 Mio. Hübe bestätigt werden, dass die Leitung den hohen Ansprüchen in einer Pick and Place Anwendung gerecht wird. 

Hier haben Sie die Möglichkeit, den vollständigen Testbericht herunterzuladen. Dort können Sie sich alle Details ansehen
 


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH