Change Language :
Das basic flizz ist ein Komplettsystem für die bewegliche Energiezuführung zu Räumern, Rechen und anderen Klär- und Wasserkraftanlagen. Es besteht aus einer Energiekette, die mit den bewährten chainflex Leitungen befüllt und in einer wetterfesten Einhausung aus Edelstahl sicher und störungsfrei geführt wird.
Sehen Sie sich alle Vorteile des Systems in unserem Video an. Wir zeigen Ihnen auch, wie einfach sich das System montieren lässt.
Wir haben Ihnen hier fünf wichtige Merkmale zum basic flizz System zusammengefasst:
1. Sichere Führung: Im Profil integrierte Gleitschiene
2. Modularer Aufbau: Leichte Montage, kompakte Bauweise
3. Geschützt: Wetterbeständige Edelstahl Einhausung
4. Schnelle Montage: Im Außenradius zu öffnen
5. Vielfältiger Montagemöglichkeiten
Typische Industriezweige und Anwendungen:
Kläranlagen, Längsräumer, Sandfang, Fettfang, Abwasseraufbereitung, Galvanikanlagen, Krane, Anlagenbau, Schleusen
Zusätzlich zum schwimmenden Mitnehmer der basic flizz® 2500 v2 und 2500 HD bietet igus® einen modularen und einstellbaren Mitnehmerarm zur einfachen Montage an der bestehenden Kundenstruktur an.
Maße: ca. 700 mm breit, 1.000 mm hoch, Vierkantrohr 60 x 60 mm
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A / 204)
Komplett-Sets direkt im Shop
Die basic flizz ist ein System für die bewegliche Energiezuführung zu Räumern, Rechen und anderen Klär- und Wasserkraftanlagen. Ein Komplett-Set besteht aus einer Energiekette, die mit den bewährten chainflex Leitungen befüllt und in einer wetterfesten Einhausung aus Edelstahl sicher und störungsfrei geführt wird. Mit dem entwickelten Mitnehmerarm und dem smart plastics System EC.P für Zug- Schubkrafterkennung ist dieses Set eine sehr gute Komplettlösung.
Abwasserreinigung ohne Ausfälle in der Kläranlage Plauen
Auf 53 Metern führt das basic flizz System Leitungen sicher am Vorklärbecken entlang. Die Energiekette im Gehäuse ist für lange Verfahrwege geeignet und sorgt für eine hohe Lebensdauer der Leitungen. Sie werden jederzeit mit definiertem Biegeradius geführt und die Energiekette übernimmt entstehende Zugkräfte. So werden leitungsbedingte Ausfälle verhindert.
Kläranlagen verlangen den eingesetzten Komponenten einiges ab: Sie sind im Dauereinsatz, der Witterung ausgesetzt und kommen in Kontakt mit Flüssigkeiten, Fett oder Schmutz. Unsere intelligenten Energiekettensysteme sind dafür ausgelegt, unter allen denkbaren Bedingungen möglichst lange ausfallsicher zu laufen.
Klärwerke laufen 24/7 an 365 Tagen im Jahr. Für die meisten rechteckigen Klärbecken ist der Einsatz eines Basic Flizz Systems sehr gut geeignet. Der Vorteil des Systems ist die modulare Bauweise und der Schutz der Energieführungs vor Wind und Wetter. Das Flizz System kann entweder direkt an der Beckenmauer oder auf dem Boden entlang des Beckens montiert werden.
Zusätzlichen Schutz bietet das smart plastics i.Sense EC.P System (EC = e-chain P = pullforce) zur intelligenten Zustandsüberwachung der Kette. Damit schaltet das System bei Störfällen proaktiv und selbstständig ab, um einen Totalausfall zu vermeiden.
Zeit und Geld sparen bei Wartung und Montage Ihrer Energiekettensysteme
Wir haben das Know-how, wenn es um sichere Energieführungen und deren Installation vor Ort beim Kunden geht, vom Austausch einzelner Kettenglieder bis hin zum großen Modernisierungsprojekt, ob Montage der Einzelkomponenten oder als fertig konfektioniertes System. Diese Erfahrung ermöglicht es uns zudem, eine Systemgarantie von 36 Monaten und mehr auf von igus installierte Energieführungen* zu geben – denn wir kennen unsere Produkte und Dienstleistungen.
Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439E-Mail schreibenPersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr