Starten Sie hier Ihre Projektanfrage! Gewindetriebe in der Medizintechnik
Mehr Hygiene durch schmierfreie Gewindetriebe
Technik verbessern Kosten Senken
► 25 % weniger Verschleiß ► 50,9 % günstiger im Vergleich zu metallischen Gleitgewindemuttern
► 30 % höhere Lebensdauer durch Gewindeasymmetrie ► Bis zu 69 % im Vergleich zu vergleichbaren Kunststoffgewindemuttern
► 100 % schmier-, wartungs- und korrosionsfrei ► Bis zu 50 % im Vergleich zu Kugelrollgewinde-Systemen
► Bis zu 88 % Gewichtsersparnis
Wie können ungewollte Verunreinigungen in Laboren vermieden werden?
In der Medizintechnik gehören metallische Gewindemuttern weiterhin zum Standard. Allerdings müssen sie größtenteils regelmäßig geschmiert und gewartet werden. Dabei können Staub- und Schmutzpartikel gut an der verwendeten Schmierung haften bleiben. Das führt zu erheblichen Verschmutzungen und einem deutlich höheren Verschleiß im Vergleich zu einem trockenlaufenden System. Hinzu kommt, dass die metallischen Gewindemuttern in feuchten Umgebungen schnell korrodieren können.
Die schmier- und wartungsfreie drylin Gewindetechnik wird in der Medizintechnik eingesetzt und überzeugt durch vielen Vorteile. Sie sind absolut schmier- und wartungsfrei und können auch in korrosiven Umgebungen problemlos eingesetzt werden.
So kann die igus Gewindetechnik Kosten in REHA-Geräten reduzieren
Gewindemuttern aus Metall sind in der Anschaffung kostspieliger als Kunststoffgewindemuttern. Bei einem Austausch Ihrer Gewindemuttern aus Metall gegen die dryspin Technologie mit gleichen Anschlussmaßen können Sie bis zu 50,9 % Anschaffungskosten sparen. Tests haben ergeben, dass eine bis zu 25 % geringere Verschleißrate und eine um 30 % höhere Lebensdauer erreicht wird.