Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schrittmotoren

Filter

Größe
Elektrische Werte
Anschluss
System
Ausführung

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit für einzelne Artikel 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 36

drylin® E Schrittmotor mit Stecker, NEMA 17
  • Baugröße: NEMA17/Flanschmaß 42 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 0,50 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker

115,19 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Litzen, NEMA 17
  • Baugröße: NEMA17/Flanschmaß 42 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52), Litzenmotor IP40
  • Haltemoment: 0,5 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschluß:  Litzen

44,35 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, NEMA 17
  • Baugröße: NEMA17/Flanschmaß 42 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 0,50 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker

294,87 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Stecker, Encoder und Bremse, NEMA 17
  • Baugröße: NEMA17/Flanschmaß 42 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 0,5 Nm
  • Nennstrom: 1,8 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker

624,26 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Litzen, NEMA 23
  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Haltemoment: 2,00 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluß: Litzen und Encoder, JST-Stecker

82,89 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Stecker, NEMA 23
  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 2,00 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker

140,10 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, NEMA 23
  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 2,00 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker

242,94 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Stecker, Encoder und Bremse, NEMA 23
  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 2,00 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker

572,91 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Sonderschrittmotor mit Stecker und Spritzwasserschutz, NEMA 23
  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 
  • Haltemoment: 1,70 Nm
  • Nennstrom: 3,00 A
  • Motoranschluß: metrischer Stecker

313,14 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Sonderschrittmotor mit Stecker, Encoder und Spritzwasserschutz, NEMA 23
  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 
  • Haltemoment: 1,70 Nm
  • Nennstrom: 3,00 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker

590,73 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Sonderschrittmotor mit Litzen, Vakuum, NEMA 23
  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP00 (Vakuum)
  • Haltemoment: 0,70 Nm
  • Nennstrom: 2,50 A
  • Motoranschluß: Litzen

1.190,49 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Sonderschrittmotor mit Klemmkasten, Wasserschutz, NEMA 23
  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP68 (10m)
  • Haltemoment: 1,30 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluß: Klemmkasten

902,00 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Sonderschrittmotor mit Klemmkasten und Encoder, Wasserschutz, NEMA 23
  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP68 (10m)
  • Haltemoment: 1,30 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluß: Klemmkasten

872,81 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor, mit Litzen, NEMA 24
  • Baugröße: NEMA24/Flanschmaß 60 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52), Litzenmotor IP40
  • Haltemoment: 3,50 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluß: Litzen mit JST-Stecker

114,40 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Stecker, NEMA24
  • Baugröße: NEMA24/Flanschmaß 60 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 3,50 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker

218,91 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr