Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schneckengetriebe

Der robolink® Robotik-Baukasten ermöglicht es schnell, einfach und kostengünstig manuelle Arbeitsschritte zu automatisieren. Es gibt Gelenkarme in verschiedenen Längen und Größen. Die Anzahl der verwendeten schmierfreien Gelenke reicht von zwei bis sechs und der Roboter kann nach Wunsch mit verschiedenen Werkzeugen (z.B. Greifer, Saugnapf, Kamera…) ausgestattet werden. robolink® Robotikkomponenten zeichnen sich durch ihre Modularität aus. Als Baukastensystem lässt sich ein Roboterarm nach Wunsch konfigurieren und bleibt dadurch besonders preiswert, es können aber auch sofort einsatzbereite Komplettsysteme bezogen werden. 
 

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit 5-8 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 20

robolink® D Initiator Kit

65,54 USD/Stk.

3 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
Zur Produktseite
robolink® D Kupplunggehäuse

Preis auf Anfrage

5 Variante(n), davon versandfertig:
5 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drygear® Schneckengetriebe | Baugröße 20 | symmetrisch| PRT
Als preisgünstige Alternative zu unseren robolink® D Gelenken sind diese Varianten ohne Rundtischlager (PRT) ausgestattet. Über variabel austauschbare Kupplungsteile können unterschiedliche Wellendurchmesser auf der Abtriebsseite adaptiert werden.
  • Leicht
  • Günstig

Preis auf Anfrage

2 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 24 Stunden
Zur Produktseite
robolink® RL-D-30-102-70-K0128
  • Mit Handrad für einfaches Verstellen
  • Optional Handklemmung und Positionsanzeiger erhältlich
  • Ideal für schnelles und sicheres Positionieren

Preis auf Anfrage

Zur Produktseite
drygear® Schneckengetriebe | Baugröße 20 | symmetrisch
  • Kugellager Version
  • symmetrisch
  • Mögliche Übersetzungen: 38:1, 70:1

Preis auf Anfrage

2 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 24 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr