Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin Parallel Kinematik

Produkte

Anzahl Produkte: 5

drylin Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 360 mm
  • Bei Lasten bis zu 5,0 [kg]
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 [mm]
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 3,0 [m/s]

ab 5.351,58 USD/Stk.

6 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin Delta Roboter | Arbeitsdurchmesser 660 mm
  • Bei Lasten bis zu 5,0 [kg]
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 [mm]
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 0,7 [m/s]

Preis auf Anfrage

6 Variante(n), davon versandfertig:
6 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin Delta Roboter | Kalibrierdorn
  • für einfaches Positionieren auf dem Nullpunkt

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin Delta Roboter | Kabelclip
  • Sichere Leitungsführung
  • Geringes Gewicht
  • Leicht zu montieren

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin Delta Roboter | Leitungssatz
  • 3x Motorleitung, gerader Stecker
  • 3x Encoderleitung, gerader Stecker
  • 3x Iniatoren Öffner (NC) PNP
  • 3x Iniatoren, gerader Stecker

ab 542,45 USD/Stk.

3 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.