Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin Elektromotoren

Elektrische Antriebstechnik
Mit drylin® E Automationstechnik können drylin® Linearachsen mit Hybrid-Schrittmotoren oder Gleichstrommotoren betrieben werden Integrierte Encoder und frei positionierbare Initiatoren bieten ein hohes Maß an Maschinensicherheit

Produkte

Anzahl Produkte: 3

drylin® dryve D1 für Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    Alle relevanten Dokumente:
    Zum Downloadportal

    Weitere Informationen über die dryve D1

450,00 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® dryve D3 für Gleichstrommotoren
  • Einfache Automationen direkt an der Steuerung ohne Software und/oder PC
  • Betrieb mit Endschalter oder über Stromaufnahme
  • Links/Rechts Lauf und Geschwindigkeitssteuerung direkt am Gehäuse
  • Möglichkeit zum Anbau externer Schalter/Joysticks
  • Verschiedene Betriebsmodi wie Tip Betrieb sowie Start bis Ende (Halbautomatik)
  • Verschiedene Beschleunigungsrampen einstellbar
  • Versorgung über 24 V / 2,5 A

    Alle relevanten Dokumente zu dryve D3:
    Zum Downloadportal

158,00 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® dryve D3 Loop mode
  • Baugleich zur Standard D3
  • Erweiterte Funktionen für "Micro Automatisierung"
  • Individuell vorprogrammierte Pendelbewegungen
  • Individuelle vorporgrammierte Pausenzeiten zwischen den Bewegungen

    Alle relevanten Dokumente zu dryve D3:
    Zum Downloadportal

Preis auf Anfrage

Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr