Mit drylin® E Automationstechnik können drylin® Linearachsen mit Hybrid-Schrittmotoren oder Gleichstrommotoren betrieben werden Integrierte Encoder und frei positionierbare Initiatoren bieten ein hohes Maß an Maschinensicherheit
Durch die kompakte und leichte Montage der Initiatoren wird der Baukastengedanke der drylin® E-Baureihe konsequent weitergeführt. Dank des Kunststoffgehäuses sind die als End-, Positions-, oder Referenzschalter einsetzbaren Initiatoren besonders leicht und widerstandsfähig.
Beim Bremsvorgang eines Elektromotors wird eine Spannung (Bremsenergie) erzeugt. Diese Bremsenergie kann die Motorsteuerung zerstören oder mindestens eine Fehlermeldung erzeugen. Um dies zu verhindern kann die Bremsenergie mittels Motorsteuerung und Bremswiderstand in Wärme umgewandelt werden. Abhängig von der verwendetten Motorsteuerung, können mittels Bremswiderstand auch höhere Drehzahlen erreicht werden.