Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin Elektromotoren

Mit drylin® E Automationstechnik können drylin® Linearachsen mit Hybrid-Schrittmotoren oder Gleichstrommotoren betrieben werden Integrierte Encoder und frei positionierbare Initiatoren bieten ein hohes Maß an Maschinensicherheit

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit 5-8 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 61

drylin® D8 Schrittmotorendstufe (NEMA23/24) mit Takt/Richtung
  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 4 A Dauerstrom bei Versorgungsspannung von bis zu 48 V steuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Genaue Positionierung

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® D9 Schrittmotorendstufe (NEMA34) mit Takt/Richtung
  • Kann Schrittmotoren mit bis zu 7 A Dauerstrom bei Versorgungsspannung von bis zu 48 V steuern
  • Sofort einsatzbereit
  • Einfache Steuerung
  • Genaue Positionierung

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® D1 Motorsteuerung für Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    Alle relevanten Dokumente finden Sie unten in den Downloads.


    Weitere Informationen über die dryve D1

450,00 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® D2 Motorsteuerung für Schritt-, DC und EC/BLDC Motoren
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    Alle relevanten Dokumente finden Sie unten in den Downloads.


    Weitere Informationen über die dryve D1 Infopage

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® D3 für Gleichstrommotoren
  • Einfache Automationen direkt an der Steuerung ohne Software und/oder PC
  • Betrieb mit Endschalter oder über Stromaufnahme
  • Links/Rechts Lauf und Geschwindigkeitssteuerung direkt am Gehäuse
  • Möglichkeit zum Anbau externer Schalter/Joysticks
  • Verschiedene Betriebsmodi wie Tip Betrieb sowie Start bis Ende (Halbautomatik)
  • Verschiedene Beschleunigungsrampen einstellbar
  • Versorgung über 24 V / 2,5 A

    Alle relevanten Dokumente zu dryve D3 finden Sie in den Downloads.

158,00 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® D3-LM Motorsteuerung für DC-Motoren mit Schleifenbetrieb
  • Baugleich zur Standard D3
  • Erweiterte Funktionen für "Micro Automatisierung"
  • Individuell vorprogrammierte Pendelbewegungen
  • Individuelle vorporgrammierte Pausenzeiten zwischen den Bewegungen

    Alle relevanten Dokumente zu dryve D3:
    Zum Downloadportal

Preis auf Anfrage

Zur Produktseite
drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos, Flanschmaß 42 mm
  • Flanschmaß 42 mm/NEMA17
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Stecker, NEMA 17
  • Baugröße: NEMA17/Flanschmaß 42 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 0,50 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker

115,19 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Litzen, NEMA 17
  • Baugröße: NEMA17/Flanschmaß 42 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52), Litzenmotor IP40
  • Haltemoment: 0,5 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschluß:  Litzen

44,35 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, NEMA 17
  • Baugröße: NEMA17/Flanschmaß 42 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 0,50 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker

294,87 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Stecker, Encoder und Bremse, NEMA 17
  • Baugröße: NEMA17/Flanschmaß 42 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 0,5 Nm
  • Nennstrom: 1,8 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker

624,26 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Litzen, NEMA 23
  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Haltemoment: 2,00 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluß: Litzen und Encoder, JST-Stecker

82,89 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Stecker, NEMA 23
  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 2,00 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker

140,10 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, NEMA 23
  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 2,00 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker

242,94 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® E Schrittmotor mit Stecker, Encoder und Bremse, NEMA 23
  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 2,00 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluß: Metrischer Stecker

572,91 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr