Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

EC-/BLDC-Motoren

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit für einzelne Artikel 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 12

Neu

drylin® E EC/BLDC-Motor mit Litzen, Hall, Encoder und Bremse, NEMA 17

  • Baugröße: NEMA 17 / Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 0,30 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Litzen, Encoder mit Litze, Bremse mit Litze
  • Bremsspannung: 24V
  • integrierte Bremse für vertikale Lasten
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® E EC/BLDC-Motor mit Litzen, Hall, Encoder und Bremse, NEMA 23

  • Baugröße: NEMA 23 / Flanschmaß 56 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 0,60 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Litzen, Encoder mit Litze, Bremse mit Litze
  • Bremsspannung: 24V
  • integrierte Bremse für vertikale Lasten
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® E EC/BLDC-Motor mit Litzen, Hall, Encoder und Bremse, NEMA 24

  • Baugröße: NEMA 24 / Flanschmaß 60 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 0,80 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Litzen, Encoder mit Litze, Bremse mit Litze
  • Bremsspannung: 24V
  • integrierte Bremse für vertikale Lasten
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie
Neu

drylin® E EC/BLDC-Motor mit Litzen, Hall, Encoder und Bremse, NEMA 34

  • Baugröße: NEMA 34 / Flanschmaß 86 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 1,00 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Litzen, Encoder mit Litze, Bremse mit Litze
  • Bremsspannung: 24V
  • integrierte Bremse für vertikale Lasten
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor mit Litzen und Hall, NEMA 17

  • Baugröße: NEMA 17 / Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 0,30 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Litzen
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor mit Litzen, Hall und Encoder, NEMA 17

  • Baugröße: NEMA 17 / Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 0,30 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Litzen, Encoder mit Litze
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor mit Litzen und Hall, NEMA 32

  • Baugröße: NEMA 32 / Flanschmaß 56 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 0,60 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Litzen
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor mit Litzen und Hall, NEMA 24

  • Baugröße: NEMA 24 / Flanschmaß 60 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 0,80 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Litzen
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor mit Litzen und Hall, NEMA 34

  • Baugröße: NEMA 34 / Flanschmaß 86 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 1,00 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Litzen
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall und Encoder, Flanschmaß 56 mm

  • Baugröße: NEMA 23 / Flanschmaß 56 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 0,60 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Litzen, Encoder mit Litze
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor mit Litzen, Hall und Encoder, NEMA 24

  • Baugröße: NEMA 24 / Flanschmaß 60 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 0,80 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Litzen, Encoder mit Litze
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos mit Hall und Encoder, Flanschmaß 86 mm

  • Baugröße: NEMA 34 / Flanschmaß 86 mm
  • Schutzart: IP40
  • Nenndrehmoment: 1,00 Nm
  • Nennspannung: 48 VDC
  • Motoranschlüsse: Litzen, Encoder mit Litze
Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
CE
EMV Richtlinie

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr