Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

7. Achse für Universal Roboter

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit 5-8 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 2

drylin® 7. Achse für Universal Robots
  • Bis zu 4x mehr Arbeitsraum für Roboter
  • Hubwege bis 3000mm
  • Optional auch die Integration in die UR CAP

Preis auf Anfrage

6 Variante(n), davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite
drylin® 7. Achse | UR Cap + Schaltschrank Integration
  • Einfache Integration zu Universal Robots mit UR CAP
  • Anschlussfertige Plug&Play Lösung
  • Max. Geschwindigkeit: 300 mm/s

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
in 1-2 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr