Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Drehachsen

Mit dem modularen robolink® D Baukastensystem lässt sich eine Vielzahl von Prozessen, wie z.B. Pick & Place Aufgaben, leicht und kostengünstig automatisieren. Die Bewegung des Roboterarms wird dabei durch robolink® D Gelenke mit Direktantrieb und Schrittmotor ermöglicht. Verschiedene Größen der Gelenke mit Schnecken oder Wellgetriebe stehen zur Auswahl. Der Motor befindet sich bei den Schnecken- und Wellgetrieben direkt an der Achse und kann je nach Anwendungsfall in einer wasserdichten Ausführung montiert werden – beispielsweise für den Einsatz bei Spritzwasser. Die Gelenke können, neben den bei igus® erhältlichen, auch mit Motoren anderer Hersteller betrieben werden. Da alle robolink® Komponenten auch einzeln erhältlich sind, lassen sie sich individuell untereinander oder mit eigenen Komponenten kombinieren und ermöglichen so maximale Modularität.

Produkte

Anzahl Produkte: 3

robolink® D | Drehachse mit Motor | Baugruppe RL-D-20-A0202
  • Nenndrehzahl: 30 1/min
  • Motortyp: Gleichstrommotor
  • Baugröße: Baugröße 20
  • Mechanische Lebensdauer: min. 1.000.000 Zyklen

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
robolink® D | Drehachse mit Motor | Baugruppe RL-D-30-A0203
  • Nenndrehzahl: 10 1/min
  • Motortyp: Gleichstrommotor
  • Baugröße: Baugröße 30
  • Mechanische Lebensdauer: min. 1.000.000 Zyklen

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
robolink® D | Drehachse mit Motor | Baugruppe RL-D-50-A0204
  • Nenndrehzahl: 6 1/min
  • Motortyp: Gleichstrommotor
  • Baugröße: Baugröße 50
  • Mechanische Lebensdauer: min. 1.000.000 Zyklen

Preis auf Anfrage

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr

Online informieren und kaufen:

Rund um die Uhr.