Reinraum-Produkte bis ISO Klasse 1

Komponenten für Displayroboter oder Pick-and-Place-Anwendungen in der Halbleiterherstellung und Mikroelektronik

  • Bauraum und Gewicht sparend
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Schnelle Lieferung und einfache Montage
  • Einfach zu öffnende e-ketten für schnellen Leitungsaustausch
  • Getestete lange Lebensdauer mit Garantie: > 50 Mio. Doppelhübe
  • Ketten, Leitungen und Stecker einzeln erhältlich ab Losgröße 1 – oder als Komplettsystem aus einer Hand

Whitepaper

e-skin flat Whitepaper

Energieführungen für den Reinraum

  • die Anlageneffektivität steigern können
  • höhere Erträge der Fertigungslinien generieren
  • Energieführungen nachhaltiger einsetzen

Reinraumtaugliche Produkte

Energieketten

Reinraumtaugliche e-ketten

Leitungen und Schläuche

Reinraumtaugliche Leitungen und Schlauch

Linearführungen

Reinraumtaugliche drylin T-Linearführung

Drehkranzlager

Reinraumtaugliches PRT-Rundtischlager
LCA News Apiro

Einfache und sichere Reinigung: Studie zu drygear Apiro im Hygienic Design

  • Einfache und sichere Reinigung kostengünstiger Getriebe aus Vollkunststoff durch offene Bauweise
  • Modulare Bauweise für manuelle und motorische
  • Verstellungen
  • Schneller Umbau möglich
  • Montage ohne spezielles Werkzeug
  • Hohe Produktkompatibilität

Vorausschauende Wartung im Reinraum

"Reine" Weltpremiere ...


Produkte nach Reinraumklasse

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (nicht-operationell) Max. Partikel (0,5 Micron) m³ Max. Partikel (0,5 Micron) f³ igus Produkte, die den Standard erfüllen
1N/A N/A Energieketten, Leitungen, Wellrohre, Pneumatik-Schläuche
2N/A N/A s.o.
3135 s.o. + Linearführungen
410352s.o.
5100A/B 3.520 100 s.o.
61.00035.200997 s.o.
710.000C352.000 9.967s.o.
8100.000D3.520.000 99.675 s.o.
9N/A 35.200.000 996.747 s.o.

Reinraumtests nach ISO 14644-14 für schnelle Kundenentwicklungen


Fragen & Antworten zu den Reinraumtechnik-Produkten

Reinraum-Anwendung unserer Produkte
  • der jeweiligen Paarung Welle und Gleitlagerwerkstoff
  • weiteren Anwendungsparametern wie Last, Geschwindigkeit, etc.

Erfolgreich im Einsatz in Reinraumanwendungen

Positioniersysteme in der Elektronikfertigung

Langlebige Energieführungen für Positioniersysteme in der Elektronikfertigung

Mingseal Klebstoffspender für Kameramodule

Saubere Energieführung Klebstoffspender für Kamera-Module

Abfüllanlage in der Labortechnik

Schmierfreie Gewinde- und Lineartechnik in Abfüllanlagen für Reaktionsgefäße

Reinraum-3D-Drucker

Reinraum-3D-Drucker

e-skin flat im Einsatz in einem luftgelagerten Lineartisch

Luftgelagerter Lineartisch für hochpräzise Verstellungen

Reinraum-Anwendungsbeispiel Halbleiter

Energieführungen in der Halbleiter-Fertigung

Reinraum-Anwendungsbeispiel Halbleiter

Wafer-Handling

Einsatz in einem Laborgerät zum Flüssigkeits-Handling.

drylin TR Steilgewinde-Muttern für Laborgerät

Muster und weitere Infos

Reinraum-Broschüre

Reinraum-Produktbroschüre

igus Corner

XXL-Musterbox

ESD-Produkte

Informationen zu ESD

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Bastian Lenz
Bastian Lenz

Key Account Manager Mikroelektronik

+49 172 3969697E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung