Shop für konfektionierte Anschlussleitungen

Die durch igus gefertigten, konfektionierten Leitungen oder auch Anschlussleitung mit Stecker laufen unter dem Begriff readycable. Dadurch entfällt für Sie der Arbeitsschritt der Konfektionierung und Sie sind sofort ready. All diese Anschlussleitungen sind für den Einsatz in Energieketten konzipiert. Als Hersteller und Konfektionär von Anschlussleitungen mit Stecker bietet igus alles aus einer Hand und reduziert Durchlaufzeiten und die Anzahl Lieferanten. Das igus Sortiment umfasst über 6.000 Artikel mit den unterschiedlichsten konfektionierten Leitungen wie zum Beispiel:

  • Antriebsleitungen nach Herstellerstandards
  • Netzwerk-, Ethernet-, Feldbus-Leitungen
  • Video-, Vision-, Bustechnik
  • Sensor-, Aktorleitungen (Initiatorleitungen)
  • Individuelle Einzel- oder Serienfertigung.

Es stehen zahlreiche Leitungstypen in bis zu sieben verschiedenen Außenmantelqualitäten, diversen Zulassungen und Konformitäten zur Auswahl. Alle von igus gefertigten Anschlussleitungen mit Stecker durchlaufen vor dem Versand eine 100 %  Qualitätskontrolle und Funktionsprüfung.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Markus Hüffel
Markus Hüffel

igus-icon-phone+49 2203 9649 347

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr