igusigus-icon-cart(0)

iglidur® PRT Drehkranzlager

iglidur® PRT Drehkränze – Maßgeschneiderte Lösungen für jeden Anspruch

PRT Drehkranzlager bieten wartungsfreie und schmierfreie Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Dank Gleitelementen aus tribologisch optimierten Werkstoffen verzichten sie vollständig auf metallische Rollen oder Kugeln. Mit acht verschiedenen Baugrößen und einzigartigen Serien ist für jede Anforderung die passende Lösung verfügbar.


✅ PRT-Serien im Überblick:

  • PRT-01: Der robuste Klassiker für hohe Belastungen und Verwindungssteifigkeit. Varianten aus Edelstahl und mit ESD-konformen Gleitelementen verfügbar.
  • PRT-02: Extrem leicht dank Ring aus Aluminium und Kopfringen aus iglidur® J4 – ideal bei Platz- und Gewichtsbeschränkungen.
  • PRT-03: Low-Cost-Design mit maximalem Kunststoffanteil für kosteneffiziente Anwendungen ohne Einbußen bei der Leistung.
  • PRT-04: Der High-Performer – bis zu 60 % leichter, 50 % Platzersparnis und 20 % günstiger. Mit flexiblem Baukastensystem.
  • PRT-05: Nachhaltiges Low-Cost-Drehkranzlager, hergestellt aus mindestens 97 % Regranulat.
  • PRT-06: Ultrakompakt und bis zu 85 % günstiger, mit nur 8 mm Bauhöhe für Anwendungen mit äußerst geringem Bauraum.
Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marc Trenkler
Marc Trenkler

igus-icon-phone+49 2203 9649 145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr