- Gelenkpfanne M6
- individuelle Stichmaße
- individuelle Ausrichtung der Lagerstelle
- Einfache Montage und Demontage
- Hohe Haltekräfte im montierten Zustand
Change Language :
igubal WDGM-DE Koppelstange – mit demontierbarem Kugelzapfen
Die variable igubal WDGM-DE-Koppelstange mit demontierbaren Kugelzapfen bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Die Rückseite der Kugelpfanne lässt sich öffnen und der Kugelzapfen einfach herausnehmen oder einsetzen. Die Länge zwischen 102 und 999 mm, die Ausrichtung der Lagerstellen sowie das Material des Zwischenstücks und der Kugelzapfen können individuell bestimmt werden. Das Zwischenstück kann aus Edelstahl oder Messing und die Kugelzapfen aus igumid G, Edelstahl oder verzinktem Stahl bestehen. Die integrierten Festschmierstoffe in unseren Kunststoffen ersetzen eine externe Schmierung dauerhaft, wodurch die wartungsfreien Koppelstangen ökologische und ökonomische Vorteile bieten.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)