- Material: iglidur J3
- In Anlehnung an DIN 626-1
- Sehr hohe Verschleißfestigkeit
- Geringe Reibwerte
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungsdämpfend
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
Change Language :
igubal J3EM SP TP– der Dauerläufer mit besonders hoher Verschleißfestigkeit in geteilter Ausführung
Der im Spritzgussverfahren hergestellte J3EM-SP-TP Lagereinsatz wurde für unsere geteilten Steh- und Flanschlager entwickelt. Er besteht aus dem Hochleistungskunststoff iglidur J3, der sich durch eine verbesserte Verschleißfestigkeit bei niedrigen bis mittleren Belastungen und hohen Geschwindigkeiten auszeichnet. Die Lebensdauer ist um bis zu 300 % höher als bei iglidur J, dem bewährten Top-Dauerläufer-Material.
Dank des eingebetteten Festschmierstoffs ist keine zusätzliche Schmierung erforderlich, was den Betrieb in verschmutzten Umgebungen besonders vorteilhaft macht.
Materialeigenschaften iglidur J3