HUMMEL Kabelverschraubungen HSK-K

MAT0179492 product image
igus-icon-lupe
MAT0179492 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179492 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
MAT0179492 product image
MAT0179492 technical drawing
MAT0179492 technical drawing
  • Maximale Dichtigkeit: IP68 (10 bar) & IP69K für höchste Schutzanforderungen.
  • Robustes PA‑Material: Flammwidrig (UL94 V0), halogen- & phosphorfrei.
  • Breiter Temperaturbereich: Zuverlässig von –40 °C bis +100 °C.
  • Internationale Compliance: RoHS- & REACH-konform, frei von Konfliktmaterialien.
  • Hohe Variantenvielfalt: Viele Gewindetypen & Klemmbereiche für flexible Anwendungen.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179492
M12 x 1,5
3 - 6,5 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Allgemeiner Kundenservice