drylin® E Schrittmotor IP65 mit Bremse, Anschlussleitung, NEMA34

MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
drylin® E Schrittmotor IP65 mit Bremse, Anschlussleitung, NEMA34
drylin® E Schrittmotor IP65 mit Bremse, Anschlussleitung, NEMA34
drylin® E Schrittmotor IP65 mit Bremse, Anschlussleitung, NEMA34
drylin® E Schrittmotor IP65 mit Bremse, Anschlussleitung, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Baugröße: NEMA 34 / Flanschmaß 86 mm
  • Schutzart: IP65
  • Haltemoment: 5,90 Nm
  • Nennstrom: 6,40 A
  • Motoranschluss: Anschlussleitung 1m mit Molex-Stecker
  • Wellendichtung verhindert Eindringen von Wasser
  • Bremsspannung: 24V
  • integrierte Bremse für vertikale Lasten
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-86-C-B-C