chainflex® Busleitung CFBUS.LB

Auslaufmodell
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. Mit
  Druck extrudierte TPE-Mischung<br>2. Hochbiegefester Geflecht-Kupferschirm<br>3.
  Zwickelfüllend extrudiert<br>4. Adern in besonders kurzer Schlaglänge verseilt<br>5. Besonders biegefester, feindrähtiger Litzenleiter
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
1 von 3
CFBUS.LB.004 product image

1. Mit
  Druck extrudierte TPE-Mischung<br>2. Hochbiegefester Geflecht-Kupferschirm<br>3.
  Zwickelfüllend extrudiert<br>4. Adern in besonders kurzer Schlaglänge verseilt<br>5. Besonders biegefester, feindrähtiger Litzenleiter
CFBUS.LB.004 video
  • Für hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • Halogenfrei
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4x0,25)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
igus-icon-info

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Allgemeiner Kundenservice