Apiro Rotations-Lineartisch

LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 von 3
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image

Produktinformation:

  • Nutzlast bis zu 1,5 kg
  • Arbeitsraum bis zu 390 mm 
  • Freiheitsgrade: 2
  • Geschwindigkeit: bis zu 0,1 m/s
  • Min. Lebensdauer: 1 Mio. Zyklen
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5 mm

 

Optional erhältlich

  • weitere Größen auf Anfrage
  • Energieketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RL-8-250-0100
Ohne Steuerung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Sascha Mais
Sascha Mais

igus-icon-phone+49 2203 9649 8255

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr