Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Energieführungen
Leitungen
Lagertechnik
Lineartechnik
Halbzeuge & 3D-Druck
Low Cost Automation
Technische Daten
Online Tools
Anwendungsbeispiele
Downloads
Anwendungsparameter eingeben und mit nur wenigen Klicks geeignete Drehkränze und zu erwartende Lebensdauer erhalten.
Ein Problem, das die Konstrukteure beschäftigte, war das Gesamtgewicht und die auftretenden Hebelkräfte. Hier musste Gewicht gespart werden.
A series of interactive exhibits were designed and developed for a distillery visitor centre in Scotland using igus®’ iglidur® slewing rings...
Mittels drylin® T Linearführung sowie iglidur® PRT-Rundtischlager wird die Verschiebung unter der Presse sowie der Schwenk der zu montierenden Teile bewältigt.
In diesen Bedienpulten von Werkzeugmaschinen wird aufgrund seiner Schmiermittel- und Wartungsfreiheit ein iglidur® Polymer-Rundtisch-Gleitlager verwendet.
Handling-/Transportsystem für Semiconductor-Carrier.
Einsatz von Kunststoffgleitlagern in einer automatischen Schweißanlage.
Das eingesetzte Gleitlager hat einen geringen Reibwiderstand und ist wartungsarm und schmiermittelfrei.
Die verwendete Lagerung muss schmierfrei sein, da hier Quarzsand zum Einsatz kommt.
Hier kommt ein iglidur®-Polymer-Rundtischgleitlager zum Einsatz, das sich gerade durch sein geringes Gewicht auszeichnet.
Schwere Lasten hoch hinaus
Auf dieser Montagestation werden die Werkstücke permanent im Kreis gedreht.
Diese Anlage verarbeitet Baumstämme in handliches Brennholz.
Das Konzept sieht dabei vor, den Studierenden den Umgang mit einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (kurz: SPS) auf attraktive Weise zu veranschaulichen.
Hohe Positioniergenauigkeit
Dieses Gerät wird zur physiotherapeutischen Behandlung bei Rückenproblemen eingesetzt.
In Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren sind heute an vielfältigsten Stellen leichte,robuste und schmierfreie Polymer-Lager verbaut
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.