chainflex® Steuerleitung CFSOFT1Typische Anwendungsbereiche
- Für höchste Beanspruchung und besonders kleine Radien bis zu 5 x d, Class 7
- Leichte Ölbeeinflussung, Class 2
- Besonders weicher Leitungsaufbau, für reduzierte Rückstellkräfte
- Besonders für sehr kurze, sehr schnelle Anwendungen bei kleinen Radien und beengtem Bauraum, Class 1
- Bestückungsautomaten, Automatiktüren, Reinraum, sehr schnelles Handling
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® GarantieDoppelhübe* | 10 Millionen | 15 Millionen | 20 Millionen |
---|
Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
+5 / +15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
+15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
+60 / +70 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Zertifikate und Standards