chainflex® Busleitung CFBUSTypische Anwendungsbereiche
- Für sehr hohe Beanspruchung
- Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, auch bei Bioölen
- In- und Outdooranwendungen ohne direkte Sonneneinstrahlung
- Freitragende Verfahrwege und gleitende Anwendungen von 400 m und mehr
- Busanschlussleitung für Regalbediengeräte, Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, schnelles Handling, Reinraum, Halbleiterbestückung, Indoor-Krane, Tieftemperatur-Anwendungen
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe* |
5 Millionen |
7,5 Millionen |
10 Millionen |
Temperatur, |
CFBUS .001 -.049 |
CFBUS .050-.070 |
CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
von/bis [°C] |
R min. [Faktor x d]
|
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
R min. [Faktor x d] |
-35 / -25 |
12,5 |
15 |
13,5 |
16 |
14,5 |
17 |
-25 / +60 |
10 |
12,5 |
11 |
13,5 |
12 |
14,5 |
+60 / +70 |
12,5 |
15 |
13,5 |
16 |
14,5 |
17 |
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.
Technischer Hinweis Busleitungenchainflex® Busleitungen sind speziell entwickelt und getestet fur den dauerbewegten Einsatz in e-ketten® Anwendungen. Je nach
verwendetem Außenmantelwerkstoff und Konstruktionsprinzip, sind die Busleitungen fur unterschiedliche mechanische Anforderungen
und Medienbeständigkeiten ausgelegt.
Der elektrische Aufbau ist so gewählt, dass zum einen die elektrischen Eigenschaften der jeweiligen Busspezifikation sicher erfullt
werden, daruber hinaus aber zusatzlich größter Wert auf hohe EMV Sicherheit gelegt wurde. Auch eine dauerhafte Stabilität der
elektrischen Werte trotz permanenter Bewegung ist sichergestellt.
Die gesamte Übertragungseigenschaft in einem kompletten Buskommunikationssystem ist dabei jedoch nicht ausschließlich
von der verwendeten Leitung abhängig. Es bedarf vielmehr einer genaue Abstimmung aller Komponenten (elektronische Bauteile,
Anschlusstechnik und Leitung) sowie der Beachtung der von den jeweiligen Systemen abhängigen maximalen Übertragungslagen
in Bezug auf die benötigten Datenübertragungsraten. Eine Leitung ist also nicht alleine für die sichere Übertragung der Signale
verantwortlich.
igus® berät Sie bei der Auslegung des passenden Bussystems unter Beachtung all dieser Faktoren und mit umfangreichen Tests, um
die Prozesssicherheit Ihrer Anlage von Beginn an sicherzustellen.
Zertifikate und Standards