Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

chainflex® Steuerleitung CF9

  • Beanspruchung: Für höchste Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Kühlmittelbeständig
  • Kälteflexibel
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 7.6.4.2
Produkt­beschreibung
chainflex® Steuerleitung CF9

Typische Anwendungsbereiche
  • Für höchste Beanspruchung
  • Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, auch bei Bioölen
  • In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
  • Freitragende Verfahrwege und in gleitenden Anwendungen 400 m und mehr
  • Regalbediengeräte, Bearbeitungs-/Werkzeugsmaschinen, schnelles Handling, Reinräume, Halbleiterbestückung, Ship to Shore, Outdoor-Krane, Tieftemperatur-Anwendung
Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe*  5 Millionen  7,5 Millionen  10 Millionen
Temperatur, R min. R min. R min.
von/bis [°C] [Faktor x d] [Faktor x d] [Faktor x d]
-35 / -25 6,8 7,5 8,5
-25 / +90 5 6 7
+90 / +100 6,8 7,5 8,5

* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich - nutzen Sie die Funktion der Lebensdauerberechnung auf dieser Seite.

Zertifikate und Standards
UV-Beständigkeit
Hoch Silikonfrei
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 – Stand 1992) Halogenfrei
In Anlehnung an EN 60754 EAC
Zertifiziert nach Nr. TC RU C-DE.ME77.B.01254 Bleifrei
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II) Reinraum
Gemäß ISO Klasse 2, Werkstoff/Leitung geprüft durch IPA nach ISO Norm 14644-1 CE
In Anlehnung an 2014/35/EU
Technische Daten
Anwendungs­beispiele
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.