Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Für Konstruktionen von Schrittmotoren mit integrierter Spindel, Flanschmaß 28 mm, Haltemoment: 0,12 Nm, Nennstrom: 1,00 A
Für Konstruktionen von Schrittmotoren mit integrierter Spindel, Flanschmaß 28 mm, Haltemoment: 0,12 Nm, Nennstrom: 1,00 A
Für Konstruktionen von Schrittmotoren mit integrierter Spindel, Flanschmaß 42 mm, Haltemoment: 0,50 Nm, Nennstrom: 1,80 A
Für Konstruktionen von Schrittmotoren mit integrierter Spindel, Flanschmaß 28 mm, Haltemoment: 2,00 Nm, Nennstrom: 4,20 A
Für Konstruktionen von Schrittmotoren mit integrierter Spindel, Flanschmaß 56 mm, Haltemoment: 2,00 Nm, Nennstrom: 4,20 A
Für Konstruktionen von Schrittmotoren mit integrierter Spindel, Flanschmaß 42 mm, Haltemoment: 0,50 Nm, Nennstrom: 1,80 A
Für Konstruktionen von Schrittmotoren mit integrierter Spindel, Flanschmaß 28 mm, Haltemoment: 0,06 Nm, Nennstrom: 0,67 A
Für Konstruktionen von Schrittmotoren mit integrierter Spindel, Flanschmaß 28 mm, Haltemoment: 0,06 Nm, Nennstrom: 0,67 A
Für Konstruktionen von Schrittmotoren mit integrierter Spindel, Flanschmaß 42 mm, Haltemoment: 0,20 Nm, Nennstrom: 1,40 A
Für Konstruktionen von Schrittmotoren mit integrierter Spindel, Flanschmaß 28 mm, Haltemoment: 0,20 Nm, Nennstrom: 1,40 A
Für Konstruktionen von Schrittmotoren mit integrierter Spindel, Flanschmaß 56 mm, Haltemoment: 1,00 Nm, Nennstrom: 2,80 A
Für Konstruktionen von Schrittmotoren mit integrierter Spindel, Flanschmaß 28 mm, Haltemoment: 1,00 Nm, Nennstrom: 2,80 A
Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.