Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Plug to Program Roboterzelle für automatisiertes Palettieren - Größe S

Produktinformation
  • Bauteilgröße: bis zu 100mm x 100mm x 50mm in einem Arbeitsbereich von 1000 x 1000 x 500 [mm]
  • Bauteilgewicht bis zu 5 kg
  • Automatisiertes Palettieren von Produkten oder Materialien.
  • Reduziert manuelle Arbeit und erhöht die Effizienz.
  • Wiederholgenauigkeit: +- 0,5mm
  • Auftrag Geschwindigkeit: bis zu 1,0 m/s
  • Mit Notaus, Start- und Stop-Display und eine CE-Dokumentation
Produkt­beschreibung
Produktbeschreibung

Automatisierte Palettier-Roboterzellen
Diese Plug to Program Roboterzelle ermöglicht eine sichere Automation von präzisem und effizientem Pick & Place Anwendungen für das Palettieren. Die Roboterzelle ist eine kompakte Lösung, die speziell für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) entwickelt wurde, um das vollautomatische Palettieren zu vereinfachen. Hier sind die wichtigsten Merkmale:
  • Einfache Inbetriebnahme: Die Roboterzelle ist leicht zu installieren und benötigt wenig Platz. Sie kann auch problemlos in bestehende Produktionsanlagen integriert werden.
  • Flexibilität und Skalierbarkeit: KMU, die oft in kleinen Losgrößen produzieren, benötigen flexible Lösungen. Die Roboterzelle ermöglicht schnelle Anpassungen, um auf Kundenwünsche und Bedarf reagieren zu können.
  • Geringe Investitionskosten: Die Roboterzelle ist eine kostengünstige Lösung, die den Einstieg in die Automatisierung erleichtert.
  • Intuitive Bedienung: Selbst ohne erfahrene Programmierer an Bord können KMU die Roboteranlage einfach handhaben und programmieren.

Die Roboterzelle von igus wird direkt geliefert und aufgebaut. Sie haben die Wahl: Entweder erwerben Sie eine vorkonfigurierte Plug-to-Program-Roboterzelle, die bereits fertig aufgebaut ist, oder Sie entscheiden sich für die DIY-Variante und erhalten einen Bausatz zur Selbstmontage.


Sie findet in verschiedenen Branchen wie zum Beispiel der Automobil- oder Logistikindustrie Anwendung. 
Die Roboterzelle verwendet kartesische Roboter, um exakte Pick and Place Anwendungen umzusetzen. Durch diese Lösung lassen sich standardisierte Arbeitsschritte automatisieren und Sie trägt zur Effizienzsteigerung Ihres Fertigungsprozesses bei. Sie minimiert menschliche Fehler und sorgt für konsistentes und schnelles Ergebnis. Zudem wurde die Zelle mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um den Schutz von Bedienern und Bauteilen zu gewährleisten. Sie arbeitet zuverlässig und präzise.

Die Roboterzelle besteht aus:
  • Roboterzelle
  • Raumportal DLE-RG-0012
  • igus Robot Control
  • Kabelset
  • Gripper

Wichtige Aspekte auf einen Blick:
  • Automatisierung mit bahngesteuerten Robotern: Die Roboterzelle verwendet kartesische Roboter, um exakte Pick and Place Anwendungen umzusetzen. Durch diese Lösung lassen sich standardisierte Arbeitsschritte automatisieren und Sie trägt zur Effizienzsteigerung Ihres Fertigungsprozesses bei.
  • Minimierung menschlicher Fehler: Durch den Einsatz der Roboterzelle werden menschliche Fehler minimiert, da die Roboter konsistente Ergebnisse liefern.
  • Sicherheitsfunktionen: Die Zelle ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um den Schutz von Bedienern und Bauteilen zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um Unfälle zu vermeiden.

Die Schmalz CobotPump Mini ECBPM ist eine elektrische Vakuum-Erzeugung speziell für kollaborative Roboter. Mit einer Spannung von 24V - DC und einem Nennstrom von 0,3 A eignet sie sich ideal für den Einsatz mit Cobots und leichten Robotern mit einem Gewicht von bis zu 25 kg. Die CobotPump Mini hat ein geringes Gewicht von nur 225 g und einen Durchmesser von 63 mm1.

Hier sind einige technische Details zur CobotPump Mini:
  • Saugvermögen (max): 1,6 l/min
  • Nennleistung: 7,2 W
  • Einsatztemperaturbereich: 0 … 40 °C
  • Elektrischer Anschluss: Federkontakt
Die CobotPump Mini ermöglicht einen einfachen und schnellen Start der Betriebsabläufe und ist eine zuverlässige Lösung für die Vakuum-Erzeugung in Roboteranwendungen.
Die Palettier-Roboterzelle ist eine Investition in die Zukunft Ihrer Produktion. Sie steigert die Produktivität, senkt die Kosten und verbessert die Qualität Ihrer Endprodukte. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und eine individuelle Beratung.
Der Eberle Vakuum-Greifer Muster-Kit H-Profil 200 x 155 mm ist eine vielseitige Lösung für das präzise Bewegen von Teilen mit ebenen Flächen. Hier sind die wichtigsten Details:
  • Startpaket für effizientes Handling: Das Kit enthält alle notwendigen Bauteile, um Teile mithilfe von Vakuumgreifern zu bewegen. Es eignet sich besonders gut für flache Werkstücke.
  • Erweiterbarkeit: Das System ist jederzeit erweiterbar, sodass Sie es an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.
  • Schnellwechselsystem: Der mitgelieferte Schnellwechsler ermöglicht eine einfache Anpassung und Optimierung Ihrer Rüstzeiten.
Technische Spezifikationen:
  • Greiferplatte Gewinde auf der Werkstückseite: 12x M5
  • Durchgangsbohrung in der Roboterplatte: 3x M5
Dieser Greifer eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen flache Teile präzise gehandhabt werden müssen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Eberle.
Die Palettier-Roboterzelle ist eine Investition in die Zukunft Ihrer Produktion. Sie steigert die Produktivität, senkt die Kosten und verbessert die Qualität Ihrer Endprodukte. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und eine individuelle Beratung.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag - Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 - 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.