CFU.V Wabenzugentlastung | für schnelle Montage und eine hohe Haltekraft

CFU.V.64.40.100.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCFU.V.64.40.100.25.01 video
igus-icon-lupe
1 von 2
CFU.V.64.40.100.25.01 product image
CFU.V.64.40.100.25.01 video
  • 80 % schneller zu befüllen (im Vergleich zu einer CFX Zugentlastung), beidseitig aufklappbar für sekundenschnelle Montage
  • Flexibles Wabendesign für eine hohe Haltekraft der Leitungen
  • Tribologisch optimierte Waben für besten Halt
  • Unterschiedliche Leitungen mit Durchmessern von 2-17 mm können unkompliziert zugentlastet werden
  • Leitungen können einfach ausgetauscht werden
  • Einfaches Positionieren der Leitungen
  • Innenbreite [Bi]: 100 - 400 mm
  • Höhe: 62 mm
  • Für Serie: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Reitz
Dieter Reitz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7070

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr