Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit 5-8 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

igus® Robot Control System für den Delta Roboter

  • modulare, auf Hutschienen Redundanz basierende Steuerung
  • leicht zu erweitern
  • kostenlose irc Software für Windows erhältlich
  • Schaltschrank Version erhältlich
Produkt­beschreibung
Modulare Steuerung und Software für Delta Roboter
Dieses Set ermöglicht es Ihnen einen robolink®-D Roboterarm, drylin® Portal oder Delta-Roboter zu steuern. Mit der zugehörigen Software können Sie den Roboter über eine graphische Benutzeroberfläche programmieren und steuern.
 
Die Hauptmerkmale sind:
 
  • Modular, auf Hutschienen-Redundanz basierende Steuerung, leicht zu erweitern
  • Intuitives Steuerungs- und Programmierungsumfeld mit interaktiver 3D-Benutzeroberfläche
  • Programmierbefehle wie Joint, Linear, If-Then-Else, DigitalOut, Loop, ...
  • Lieferumfang: igus® Robot Control-Steuerung und -Software, 24V-Netzteil, Verbindungskabel.
  • Für den Betrieb zusätzlich notwendig: Windows-PC, Netzteil, Greifer, sicherheitsrelevante Komponenten.
 
Sie benötigen keine dryve D1 noch zusätzlich zu bestellen, da folgende Komponenten bereits enthalten sind:
  • Hutschienen-Redundanz-Modul Support
  • Hutschienen-Redundanz-Modul Schrittantrieb
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr