Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

triflex® Serie 352.50, e-Rohre, zu öffnen

Innenhöhe hi: 50 mm
Innenbreite Bi: 50 mm
Biegeradius R: 10 - 250 mm
Teilung: 30 mm
  • Ausführung: Beidseitig aufklappbar
Produkt­beschreibung
Innenhöhe hi: 50 mm
Innenbreite Bi: 50 mm
Biegeradius R: 10 - 250 mm
Teilung: 30 mm
Technische Daten