Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

triflex® Serie 332.75, e-Rohre, geschlossene Bauform

Innenhöhe hi: 75 mm
Innenbreite Bi: 75 mm
Biegeradius R: 140 - 300 mm
Teilung: 36 mm
  • Ausführung: Geschlossen
Produkt­beschreibung
Innenhöhe hi: 75 mm
Innenbreite Bi: 75 mm
Biegeradius R: 140 - 300 mm
Teilung: 36 mm
Technische Daten