Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

triflex® Serie 332.32, e-Rohre, geschlossene Bauform

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreite Bi: 32 mm
Biegeradius R: 75 - 250 mm
Teilung: 25 mm
  • Ausführung: Geschlossen
Produkt­beschreibung
Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreite Bi: 32 mm
Biegeradius R: 75 - 250 mm
Teilung: 25 mm
Technische Daten