Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

triflex® Serie 332.16, e-Rohre, geschlossene Bauform

Innenhöhe hi: 16 mm
Innenbreite Bi: 16 mm
Biegeradius R: 38 - 100 mm
Teilung: 13,3 mm
  • Ausführung: Geschlossen
Produkt­beschreibung
Innenhöhe hi: 16 mm
Innenbreite Bi: 16 mm
Biegeradius R: 38 - 100 mm
Teilung: 13,3 mm
Technische Daten