Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

iglidur® RW370, Plattenhalbzeug

  • Erfüllt die europäische Brandschutznorm
  • DIN EN 45545
  • Brandhemmend
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Geringer Reibwert

Unsicher ob es passt?

Produkt­beschreibung
iglidur®-Halbzeug RW370

Typische Anwendungsbereiche
  • Türführungen und -scharniere
  • Drehgelenke
  • Zugangsstreppen
  • Sitz- und Tischmechanismen Branchenlösungen  
Wann nehme ich es?
  • Für Anwendungen in der Bahntechnik, die eine Eignung nach DIN EN 45545 erfordern
  • Wenn hohe Verschleißfestigkeit bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen gesucht wird
  • Wenn niedrige Reibwerte im Trockenlauf gewünscht sind
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn hohe Druckbelastungen auftreten und keine Eignung nach DIN EN 45545 benötigt wird iglidur® G oder iglidur® W300
  • Wenn Temperaturen von kurzzeitig größer als +190 °C auftreten iglidur® G oder iglidur® Z
  • Wenn ein kostengünstiges Lager für gelegentliche Bewegung gesucht wird iglidur® 
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform<br>In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.