Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

iglidur® Q2, Rundstab

  • Verschleißfest und formstabil bei hohen Lasten
  • Kostengünstig
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
Produkt­beschreibung
iglidur®-Halbzeug Q2

Schmiermittelfreie iglidur®-Halbzeuge bieten die Möglichkeit zur freien Gestaltung jeglicher Art von wartungsfreien Gleitelementen und -lagerungen. Die Vielfalt an iglidur®-Gleitlagermaterialien gewährleistet die optimale Abstimmung des Lagerwerkstoffs mit den besten Reib- und Verschleißwerten auf den Gegenlaufpartner.
Neben den Halbzeugen zur eigenen Bearbeitung bieten wir Ihnen auch die Fertigung von Gleitlagern, Gleitelemente und Gleitleisten jeglicher Form an. Für dringende Prototypen auch gerne innerhalb weniger Tage, nach Wunschtermin.

Typische Anwendungsbereiche
  • Agrartechnik
  • Baumaschinen
  • Maschinenbau
  • Viele weitere Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn hohe dynamische Belastungen auftreten
  • Wenn neben hohen Belastungen Stöße, Schläge, Schmutz auftreten
  • Bei hochbelasteten Schwenkanwendungen
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn ein entsprechendes iglidur®-Standard-Kataloglager vorhanden ist
  • Wenn ein iglidur®-Gleitlager in Sonderabmessungen in hohen Stückzahlen benötigt wird
  • Wenn kein Halbzeug aus technischen Kunststoffen benötigt wird und ein Halbzeug ohne jegliche tribologische Eigenschaften für die Anwendung ausreicht
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
Zertifikate und Standards
RoHS-konform<br>In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.