Econ-Serie | drylin Lineartechnik

econ icon
banner_questions_for_experts

Fragen Sie unseren Experten

Hier Kontakt aufnehmen
Konfigurator

Konfigurator

Zum Konfigurator

drylin W - Linearschlitten

Komplettschlitten WWPL

econ serie

Einsteigerserie für Kurvenführungen

econ

Vollkunststoff-Linearlager

WMP-01-10_2

Econ-Polymer-Linearschlitten WWP

WWP-10-30-06

Econ-Polymer-Linearschlitten WWPV

WWPV-10-30-06

drylin W - Linearschienen

Doppelschiene WSQ-CA

Doppelschiene WSQ-CA
Zum Onlineshop

Econ Doppelschiene WS-CA

WS-10-30-CA
Zum Onlineshop

Econ Doppelschiene WS-CA

example
Zum Onlineshop

Einzelschiene WS

example
Zum Onlineshop

drylin W Neuheiten 2024

Vollkunststoffschlitten WWP

DRL_PROD_WWP-06-20-04_1.tif

Vollkunststoffschlitten WWP FDA

WWP-06-20-04-A230

drylin R - Rundwellenführung

Linearlagerfolien J4UM-01

J4UM-01-20

Vollkunststoff-Linearlager

RJUMP-05-20_VA_CMYK
  • 67 % günstiger

Lineargleitbuchse

RJ4JP-01-20
  • 81 % güsntiger
  • Passende Welle: AWMP | AWMR

Weitere Einsparpotentiale in der Lineartechnik

drylin N Flachführungen

Flachführungen

  • Kleine Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm
  • Geringes Gewicht
  • Schienen in Silber oder Schwarz eloxiert
  • 4 Schienenbreiten von 17-80 mm
Mehr Erfahren
Prismenführug mit Vorspannung

Prismenführung mit Vorspannung

  • 4 Vorspannklassen
  • Einsatz auch in hygienischen Umgebungen
  • Für Verschraubungen von unten oder über Gewindezapfen
Mehr Erfahren
TW-14-12-PL_on_TS-04-1

drylin T04 Miniaturführung

  • Linearschlitten für Baugröße 09/12/15 mit Vorspannung
  • Um bis zu 40 % verbesserter Reibwert durch iglidur E3
  • Bis zu 30 % mehr Gestaltungsfreiraum durch 3:1 Regel
Zum Onlineshop
SLWP_econ_Serie

Econ Antriebstechnik

  • In fast jeder Produktlinie und Baugröße
  • Schnelle Montage
  • Nach Kundenwunsch einbaufertig konfiguriert und geliefert
Mehr Informationen

Econ-Kurvenschlitten

Econ-Programm mit Rastkugel

Allgemeines über drylin

Lineartechnik Muster

Lineartechnik Muster

Lineartechnik Neuheiten

Lineartechnik Neuheiten

Test bearings

Getestet und bewiesen!

young engineers support

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung