Linearführungen für den kleinen Bauraum

drylin t miniatur

Fragen Sie unseren Experten

banner_questions_for_experts

drylin T Miniaturführung Muster

core box

Konfigurator

icon button

Produkte für den kleinen Bauraum

drylin W Linearbaukasten

kleiner bauraum
  • Einbaufertige Linearschlitten in drei Längen
  • 20 % schmaler als bisherige Baugröße 06-30
  • Getestet: statische Tragfähigkeit Linearsystem Coy 1.680 N
  • 100 % schmierfrei durch Gleiten anstatt Rollen

drylin N

drylin n
  • Kleine Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm
  • Geringes Gewicht
  • Schienen in Silber oder Schwarz eloxiert
  • 4 Schienenbreiten von 17-80 mm

T-Miniaturführung

TW-14-12
  • Linearschlitten für Baugröße 09/12/15 mit Vorspannung
  • Um bis zu 40 % verbesserter Reibwert durch iglidur® E3
  • Bis zu 30 % mehr Gestaltungsfreiraum durch 3:1 Regel
  • 100 % wartungsfrei durch Selbstschmierung

Prismenführung

pre-load
  • 4 Vorspannklassen
  • Einsatz auch in hygienischen Umgebungen
  • Für Verschraubungen von unten oder über Gewindezapfen

Anwendungsbeispiele

banner aigro

CompactChart

Zum Beitrag
Food Truck

Food Truck

Zum Beitrag

Vielfalt durch das modulare Baukastenprinzip

  • 14 Schienenprofile, 50 Schlittenvarianten
  • 100 % wartungs- und schmierfrei
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Verschleißfest
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Sehr leiser Lauf
  • Bis zu 40 % günstiger als Kugelumlaufführungen
nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Allgemeines über drylin

Gleitfolien

Gleitfolien für viele Anwendungen

drylin-w-gehause

Gleitfolien noch einfacher wechseln

Test bearings

Getestet und bewiesen!

young engineers support

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung