Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® ZLW-Baukastenachse in Baugröße 10: Mehr Designfreiheit durch verschiedene Breiten

Antriebstechnik drylin® ZLW  
Modular und flexibel … besonders flach

Die drylin® ZLWA Zahnriemenachse ist mit den innovativen drylin® W Austauschlagern ausgestattet, bei denen ein Wechsel der Lineargleitfolien direkt auf der Schiene erfolgt - ohne Demontage des Schlittens. Ein praktisches Montagetool hilft beim Ein- und Ausbau der Folien und sorgt für eine einfache und schnelle Wartung. Die drylin® ZLWA Zahnriemenachsen basieren auf dem modularen drylin® W Baukastensystem. Durch ihren modularen Aufbau kann die Breite der Baukastenachse flexibel angepasst werden. Verfügbar in Baugröße 10 in den Breiten 120 mm, 160 mm, 200 mm.

Das Wichtigste auf einen Blick:

  • Modulares Baukastensystem in 3 Breiten und individueller Hublänge (120/160/200 mm)
  • Ideale Positionierachse durch breiten Aufbau und flache Bauhöhe
  • Hohe Laufruhe dank glasfaserverstärktem Neoprenriemen
  • Robuste drylin® W Linearführung aus beständigem hartanodisiertem Aluminium
  • Hohe Lebensdauer durch Lineargleitfolien aus iglidur® J200
  • Tipp: direkt mit den neuen Lineargehäusen für cleveren Folienwechsel konfigurieren

Technische Daten
Art.-Nr. Max.
Hublänge
[mm]


[kg]
Gewicht
zusätzl.
(per 100 mm)
Übersetzung Verzahnung Zahnriemen
-spannung
[mm] [kg] [kg] [mm/U] [N]
 ZLW-10120 2000 2,03 0,16 75 3M 200
 ZLW-10160 2000 2,28 0,17 75 3M 200
 ZLW-10200 2000 2,54 0,19 75 3M 200
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Abmessungen [mm]
Art.-Nr. A Al H E2 E3 E4 C4 f lt ha lz l d2 d3 g3 D K* at lt2 lu V as
 ZLW-10120 153 150 40 140 137 40 240 1 74 18 18 298 10 38 M4 10 M6 43 59 20 75 120
 ZLW-10160 193 150 40 180 177 90 240 1 74 18 18 298 10 38 M4 10 M6 43 59 20 75 160
 ZLW-10200 233 150 40 220 217 120 240 1 74 18 18 298 10 38 M4 10 M6 43 59 20 75 200
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
*für DIN912 – M5
Lieferzeiten  
Lieferzeit

3 - 7 Tage

Montageanleitung  

Montageanleitung drylin® ZLW-1040

Mehr Informationen zu diesem Produkt anfordern


Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden